장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

CNPT 시리즈 온도 및 공정 컨트롤러
(Platinum CNPT Series Microprocessor-Based PID Controllers)

CNPT 시리즈

CNPT 시리즈 온도 및 공정 컨트롤러 | CNPT 시리즈

CNPT 시리즈 온도 및 공정 컨트롤러

517,780원 CN32PT-220

1 year warranty CE
  • 고성능의 다용도 컨트롤러
  • 간단하고 직관적인 사용법
  • 넓은 시야각의 밝은 3색(적색, 녹색 및 황색) 9분할 LED 디스플레이
  • 정확도 높은 입력과 출력
  • 퍼지논리 적응제어방식의 완전한 자동제어 PID
  • 16개의 램프와 소크를 갖춘 최대 99개의 프로그램
  • 무한한 프로그램 유연성을 가진 램프 및 소크 프로그램 체인
  • 써모커플, RTD, 서미스터 및 공정 전압/전류를 위한 범용 입력
  • 자동설정인식 및 "스마트" 메뉴 플로우
  • 24비트 ADC를 통한 초당 최대 20개의 샘플처리
  • 2~3개의 논리연산 제어/알람/재전송 출력 제공: DC 펄스, 무접점 릴레이, 아날로그 전압 및 전류 중 선택
  • 표준 USB, 이더넷 및 MODBUS® RS232/RS485 직렬통신 선택 가능
  • 내장 여기 펌웨어 5V, 10V, 12V 및 24V 중 선택 가능
  • 양수 및 음수 인식
  • NEMA 4 (IP65) 전면 베젤(1⁄32와 1⁄16 DIN) 또는 NEMA 1 (⅛ DIN)
  • 종속제어용 아날로그 원격 설정점
  • 원격 래치 리셋과 원격 램프 및 소크
온도 & 공정 컨트롤러 & 파워 스위치 장치 - 관련 제품 보기

설명

온라인 주문하시면 5% 할인 받으실 수 있습니다.

플래티넘 시리즈 마이크로프로세서 기반 CNPT 온도 컨트롤러/PID 제어기는 공정 측정에 있어 최고 수준의 유연성을 제공합니다. 매우 강력하고 다양한 성능을 간단한 설정을 통하여 사용할 수 있도록 설계되었습니다.





하드웨어 자동설정인식은 점퍼를 필요로 하지 않으며 펌웨어를 자동으로 단순화하여 특정 설정에 적용되지 않는 모든 메뉴 옵션을 제거해 줍니다.

1/32, 1/16 및 1/8 DIN 사이즈로 제공되며 1/16 및 1/8 DIN 모델은 듀얼 디스플레이 설정이 가능합니다.

각각의 장치는 사용자가 9개의 써모커플 타입(J, K, T, E, N, R, S, B, C), RTD(385, 392 또는 3916 곡선을 가진 PT100, PT500, 또는 PT1000 Ω), 서미스터(2250 Ω, 5K Ω 및 10K Ω), DC 전압 또는 DC 전류 중에서 입력 형식을 선택할 수 있게 해줍니다.

완전한 양방향 전압 또는 전류 입력은 압력, 유량, 또는 다른 공정 입력과의 사용에 적합한 선택 가능한 소수점과 함께 거의 모든 공학 단위에 확장 가능합니다.

on/off 또는 PID 가열/냉각 제어기법을 활용하여 제어가 가능합니다. PID 제어는 자동조정기능으로 최적화가 가능하며 추가로 퍼지논리 적응제어 조정방식은 PID 알고리즘이 지속적으로 최적화될 수 있도록 합니다.

각 세그먼트 별로 프로그램당 최대 16개의 램프/소크 설정과 보조 이벤트 동작을 제공합니다. 최대 1584개의 세그먼트를 만들기 위하여 최대 99개의 프로그래밍이 가능합니다. 절대 또는 편차경보 트리거 포인트를 활용하여 위/아래, 높음/낮음 그리고 밴드 트리거에 대하여 다중 경보 설정이 가능합니다.

컨트롤러 램프 소크

플래티넘 시리즈 기기는 색상 변경 및 경보 발생시 지정출력 상태를 변경할 수 있는 프로그래밍 가능한 대형 3색 디스플레이를 포함하고 있습니다.
다양한 설정의 기계식 릴레이, SSR, DC 펄스 및 아날로그 전압 또는 전류 출력이 가능합니다.

모든 장치에는 펌웨어 업데이트, 설정관리 및 데이터 전송을 위한 USB 통신이 기본으로 제공됩니다. 이더넷(1⁄16 Din 및 ⅛ Din 모델만 해당)과 RS232/RS485 직렬통신 또한 선택 가능합니다. 아날로그 출력은 수치 변경이 가능하며 비례 제어기 또는 디스플레이에 따른 재전송으로 설정 가능합니다.

전원은 일반 사양의 경우 90 ~ 240 Vac까지이며 저전압 전원 옵션은 24 Vac 또는 12 ~ 36 Vdc 입니다.

고가의 제어기에서만 쓸 수 있었던 추가 기능을 통하여 동급 제품 중 최고의 성능을 발휘합니다. 추가된 기본기능은 종속제어 설정용 원격 설정점, 고점-고점/저점-저점 경보 기능, 외부 래치 리셋, 외부 램프 및 소크 프로그램 개시, 가열/냉각 조합 통제방식, 설정저장 및 전송 그리고 설정 보호기능입니다.

내장 이더넷/시리얼 통신
1⁄16 및 ⅛ Din 모델에서 선택 가능한 임베디드 이더넷 옵션은 컨트롤러가 이더넷 네트워크에 집적 접속하여 표준 TCP/IP 패킷으로 데이터를 전송하거나 랜 또는 인터넷을 통하여 웹페이지를 저장할 수 있게 해줍니다. 시리얼 통신 또한 간단한 ASCII 명령 또는 MODUBS를 통하여 RS232 또는 RS485로 설정 가능합니다. 옵션을 통하여 3가지 형식의 통신 인터페이스(USB, 이더넷, 시리얼) 모두 설치 및 동시 활성화 가능합니다.

소프트웨어와 LabVIEWTM Drive
컨트롤러의 모든 설정과 데이터를 관리할 수 있는 소프트웨어를 무료로 다운로드 할 수 있습니다. 랩뷰 드라이브 또한 제공 됩니다.
(오메가엔지니어링 PLATINUM 시리즈 소프트웨어 소개 비디오)

컨트롤러 소프트웨어

컨트롤러 랩뷰 드라이브


【기술사양】

입력 타입설 명범 위정밀도
Process Process Voltage ±50 mV, ±100 mV, ±1, ±10 Vdc 0.03% FS
Process Process Current 0 ~ 24 mA 조정 가능 0.03% FS
Thermocouple J Iron-Constantan -210 ~ 1200°C (-346 ~ 2192°F) 0.4°C (0.7°F)
Thermocouple K CHROMEGA™-ALOMEGA™ -270 ~ -160°C (-454 ~ -256°F)
-160 ~ 1372°C (-256 ~ 2502°F)
1.0°C (1.8°F)
0.4°C (0.7°F)
Thermocouple T Copper-Constantan -270 ~ -190°C (-454 ~ -310°F)
-190 ~ 400°C (-310 ~ 752°F)
1.0°C (1.8°F)
0.4°C (0.7°F)
Thermocouple E CHROMEGA™-Constantan -270 ~ -220°C (-454 ~ -364°F)
-220 ~ 1000°C (-364 ~ 1832°F)
1.0°C (1.8°F)
0.4°C (0.7°F)
Thermocouple R Pt/13%Rh-Pt -50 ~ 40°C (-58 ~ 104°F)
40 ~ 1788°C (104 ~ 3250°F)
1.0°C (1.8°F)
0.5°C (0.9°F)
Thermocouple S Pt/10%Rh-Pt -50 ~ 100°C (-58 ~ 212°F)
100 ~ 1768°C (212 ~ 3214°F)
1.0°C (1.8°F)
0.5°C (0.9°F)
Thermocouple B 30%Rh-Pt/6%Rh-Pt 100 ~ 640°C (212 ~ 1184°F)
640 ~ 1820°C (1184 ~ 3308°F)
1.0°C (1.8°F)
0.5°C (0.9°F)
Thermocouple C 5%Re-W/26%Re-W 0 ~ 2320°C (32 ~ 4208°F) 0.4°C (0.7°F)
Thermocouple N Nicrosil-Nisil -250 ~ -100°C (-418 ~ -148°F)
-100 ~ 1300°C (-148 ~ 2372°F)
1.0°C (1.8°F)
0.4°C (0.7°F)
RTD Pt, 0.00385, 100 Ω, 500 Ω, 1000 Ω -200 ~ 850°C (-328 ~ 1562°F) 0.3°C (0.7°F)
RTD Pt, 0.003916, 100 Ω -200 ~ 660°C (-328 ~ 1220°F) 0.3°C (0.7°F)
RTD Pt, 0.00392, 100 Ω -200 ~ 660°C (-328 ~ 1220°F) 0.3°C (0.7°F)
Thermistor 2252 Ω -40 ~ 120°C (-40 ~ 248°F) 0.2°C (0.35°F)
Thermistor 5K Ω -30 ~ 140°C (-22 ~ 284°F) 0.2°C (0.35°F)
Thermistor 10K Ω -20 ~ 150°C (-4 ~ 302°F) 0.2°C (0.35°F)

입력 타입: 써모커플(Thermocouple), 저항온도검출기(RTD), 서미스터(Thermistor), 아날로그 전압, 아날로그 전류
    전류 입력: 4 ~ 20 mA, 0 ~ 24 mA 설정 가능
    전압 입력: -100 ~ 100 mV, -1 ~ 1V, -10 ~ 10 Vdc 설정 가능
    써모커플 입력(ITS 90): K, J, T, E, N, R, S, B, C 타입 수용 가능
    RTD 입력(ITS 90): 100/500/1000 Ω PT RTD(PT100, PT500, PT1000), 2선식/3선식/4선식, 알파계수 0.00385, 0.00392 (100 Ω only), 0.003916 (100 Ω only) 곡선 모두 수용 가능
    서미스터 입력: 2252 Ω, 5K Ω, 10K Ω
설정: 차동
극성: 2극성
분해능: 0.1°온도; 10 uV 공정
입력 임피던스:
    공정 전압:
±100 mV에 대하여 10m Ω, 기타 전압범위에 대하여 1M Ω
    공정 전류: 5 Ω
    써모커플(Thermocouple): 최대 10K Ω
    보조 입력(원격 설정점): 0 ~ 10V 3.5K Ω, 0 ~ 1V 50K Ω, 전류에 대해서는 50 Ω
온도 안정성:
    RTD(저항온도 검출기):
0.04°C/°C
    써모커플(열전대)@ 25°C (77°F): 0.05°C/°C (냉접점 보상)
    공정: 50 ppm/°C
A/D 전환: 24비트 시그마 델타
인식속도: 초당 20개의 샘플
디지털 필터: 0.05초(필터 = 1)에서 6.4초(필터 = 128)까지 프로그램 가능
동상제거비(CMRR): 120 dB
여기: 5, 10, 12 및 24 Vdc @ 25 mA 중 펌웨어 선택 가능(점퍼 설정 불필요)
설정점 조절: -9999 ~ +9999 가능
정격 정확도까지의 준비시간: 30분
제어방식
    동작:
역방향(가열), 직선(냉각) 또는 가열/냉각
    자동 조정: 연산자는 전면 패널로부터 개시
    적응 조정: 사용자 선택 가능; 퍼지논리 지속 PID 조정에 의한 최적화
제어방식: ON/OFF 또는 시간/진폭 비례 제어방식: 수동 또는 자동 PID 선택 가능, 비례제어, 적분을 이용한 비례제어, 파생함수를 이용한 비례제어
작동주기: 0.1 ~ 199초
램프 및 소크: 최대 99개의 램프 및 소크 프로그램 저장 가능, 프로그램별로 개별 선택 가능한 이벤트를 가진 최대 8개의 램프 및 8개의 소크 세그먼트, 연계 가능
램프 및 소크 세그먼트 시간: 00.00 ~ 99.59(시간:분) 또는 00.00 ~ 99.59(분:초)
제어출력
    아날로그 출력:
비-분리, 0 ~ 10 Vdc 또는 0 ~ 20 mA 비례치; 최대 500 Ω; 제어 또는 재전송용 프로그램 가능; 정확도는 전체 범위의 0.1%
    DC 펄스: 비-분리; 20 mA에서 10 Vdc
    SPST 릴레이: 단극 단투형 기계식 릴레이, 3 A에서 250 Vac 또는 30 Vdc (저항성 부하)
    SPDT 릴레이: 단극 쌍투형 기계식 릴레이, 3 A에서 250 Vac 또는 30 Vdc (저항성 부하)
    SSR: 0.05 ~ 0.5 A에서 20 ~ 265 Vac (저항성 부하); 지속형
통신(표준 USB, 직렬 및 이더넷 선택 가능)
연결:
    USB:
암형 마이크로 USB
    이더넷: 표준 RJ45
    직렬: 나사 단자
    USB: USB 2.0 호스트 또는 저장장치
이더넷 표준 준수: IEEE 802.3 10/100 베이스-T 자동전환, TCP/IP, ARP
직렬: RS232와 RS485 중 소프트웨어 선택 가능; 1200에서 115.2 K 보드까지 프로그램 가능
프로토콜: Omega ASCII, Modbus® ASCII/RTU
차폐(Isolation)
    인증:
UL, cUL, CE
입력/출력 전원: 1분 테스트 당 2300 Vac; 1분 테스트 당 1500 Vac(저전압/전원 선택 가능)
    릴레이/SSR 출력 전원: 1분 테스트 당 2300 Vac
    릴레이/SSR 출력 대한 릴레이/SSR: 1분 테스트 당 2300 Vac
    입력/출력에 대한 RS232/RS485: 1분 테스트 당 500 Vac

【일반 사항】

디스플레이:
4자리 숫자, 9분할 LED
    CN32Pt, CN16Pt 및 CN16DPt: 10.2 mm (0.40")
    CN8Pt: 21 mm (0.83")
    CN8DPt (이중 디스플레이): 21 mm (0.83") 및 10.2 mm (0.40")
치수:
    CN8Pt 시리즈:
높이 48 x 너비 96 x 두께 127 mm (1.89 x 3.78 x 5")
    CN16Pt 시리즈: 높이 48 x 너비 48 x 두께 127 mm (1.89 x 1.89 x 5")
    CN32Pt 시리즈: 높이 25.4 x 너비 48 x 두께 127 mm (1.0 x 1.89 x 5")
패널 여유치수
    CN8Pt 시리즈:
높이 45 x 너비 92 mm (1.772 x 3.622"), ⅛ DIN
    CN16Pt 시리즈: 45 mm (1.772") 사각, 1⁄16 Din
    CN32Pt 시리즈: 높이 22.5 x 너비 45 mm (0.886 x 1.772"), 1⁄32 Din
환경조건: 0 ~ 50°C(32 ~ 122°F), 90%의 상대습도 비응축 환경
외부 퓨즈 요구 사양
    타임-딜레이, UL248-14 규격 제품:
100 ma/250 V; 400 ma/250 V (저전압 선택가능)
    타임-래그, IEC 127-3 규격 제품: 100 ma/250 V; 400 ma/250 V (저전압 선택가능)
선간 전압/전원: 90 ~ 240 Vac ± 10%, 50 ~ 400 Hz*까지, 110 ~ 375 Vdc까지, 동일전압
    CN8Pt, CN16Pt, CN32Pt 모델: 4 W 전원
    CN8DPt, CN16DPt 모델: 5 W 전원
저전압/전원 선택사항: 외부 전원은 안전규격 승인을 획득한 제품이어야함. 이 기기들은 24 Vac 전원내에서 전원 공급 가능하나 CE/UL 인증이 필요하지 않습니다.
    CN8Pt, CN16Pt, CN32Pt 모델: 12 ~ 36 Vdc, 3 W 전원
    CN8DPt, CN16DPt 모델: 20 ~ 36 Vdc, 4 W 전원
보호 규격
    CN32Pt, CN16Pt, CN16DPt 모델:
NEMA 4X (iP65) 전면 베젤
    CN8Pt, CN8DPt 모델: NEMA 1 전면 베젤
제품 중량
    CN8Pt 시리즈:
295 g (0.65 lb)
    CN16Pt 시리즈: 159 g (0.35 lb)
    CN32Pt 시리즈: 127 g (0.28 lb)

<사양 비교> (사양 시트를 확인하시려면 클릭하십시오: 사양 비교 - 3페이지)
플래티넘 시리즈 성능시중제품비교장점
초당 최대 20 입력 샘플, 24비트 ADC업계 최고사양공정 제어와 자동화,
유량이나 무게에 따라 반응할 수 있도록 최적화된 제어 시스템
최대 99 프로그램
램프/소크 이벤트와 원격이 가능한 16 램프/소크 프로그램 포함
조건에 따른 이벤트 발생시 반응하도록 다양하게 설정 가능
업계 최고사양정밀한 측정이 가능한 사양으로 정확한 공정 제어가 가능함


【부속품】

NEMA4 등급의 USB 커넥터를 위해 PT-USB-CABLE을 옵션 사양으로 주문하십시오. PLATINUM 컨트롤러의 USB 포트에서 사용자의 제어 패널에 12"(304mm) 길이의 케이블로 연결됩니다. 이 모델은 보호용 캡이 포함되어 있습니다.

PC와 연결되는 USB케이블은 판매되지 않습니다.

PT-USB-ADAPTER는 컨트롤러에 연결이 가능하며 표준 2.0 USB 메모리 스틱과 함께 사용할 수 있습니다 (모든 PT-USB-ADAPTER와 함께 제공).

1 GB USB 메모리의 한쪽은 표준 USB 커넥터이며 반대 방향은 micro-USB 커넥터입니다. 따라서 PC와 Platinum기기의 파일 전송이 매우 간편합니다.

옵션 사양:PT-USB-CABLE
옵션 사양: 1 GB USB thumbdrive
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN32PT-220
CN32PT-220
517,780원
배송: 8 주
 
1/32 DIN 컨트롤러, 듀얼 SSR 출력
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN32PT-440-DC
CN32PT-440-DC
515,260원
배송: 8 주
 
1/32 DIN 컨트롤러, DC 펄스 출력 2개, 10 ~ 36 Vdc 전원
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN32PT-224-C24
CN32PT-224-C24
731,650원
배송: 8 주
 
1/32 DIN 컨트롤러, SSR 출력 2개, DC 펄스 출력 1개, RS232 / RS485 시리얼 통신 옵션
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN16PT-330
CN16PT-330
596,570원
배송: 8 주
 
1/16 DIN 컨트롤러, 듀얼 SPDT 기계식 릴레이
  
CN16DPT-305-EIP-DC
877,980원
배송: 8 주
 
1/16 DIN 듀얼 디스플레이 컨트롤러, SPDT 기계식 릴레이 출력 1개, 아날로그 출력 1개, 이더넷 통신, 10 ~ 36 Vdc 전원
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN16DPT-144-EIP
CN16DPT-144-EIP
843,220원
배송: 8 주
 
1/16 DIN 듀얼 디스플레이 컨트롤러, SPST 기계식 릴레이 출력 1개, DC 펄스 출력 2개, 이더넷 통신
  
CN8PT-305-DC
742,890원
배송: 8 주
 
1/8 DIN 컨트롤러, SPDT 기계식 릴레이 출력 1개, 아날로그 출력 1개, 10-36 Vdc 전원
  
CN8PT-330-EIP-DC
852,350원
배송: 8 주
 
1/8 DIN 컨트롤러, SPDT 기계식 릴레이 출력 2개, 이더넷 통신, 10-36 Vdc 전원
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN8PT-144-006
CN8PT-144-006
900,470원
배송: 8 주
 
1/8 DIN 4자리 디스플레이 컨트롤러, SPST 릴레이 출력 1개, DC 펄스 출력 2개, 차폐된 아날로그 출력 1개
  
CN8EPT-220
779,190원
배송: 8 주
 
1/8 DIN 6자리 디스플레이 컨트롤러, 듀얼 SSR 출력
  
CN8DPT-145-C24-EIP
1,125,570원
배송: 2 주
 
1/8 DIN 듀얼 디스플레이 컨트롤러, SPST 기계식 릴레이 출력 1개, DC 펄스 출력 1개, 아날로그 출력 1개, RS232 / RS485 직렬 통신, 이더넷 통신
  
CN8PT-330-110
877,980원
배송: 8 주
 
1/8 DIN 4자리 디스플레이 컨트롤러, SPDT 기계식 릴레이 출력 2개, 차폐된 SPST 릴레이 2개
부속품
  
PT-USB-ADAPTER
20,170원
배송: 8 주
 
표준 USB - 미니 USB 연결 어댑터
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT-USB-CABLE
PT-USB-CABLE
40,830원
배송: 2 주
 
미니 USB와 표준 케이블, 패널 설치 커넥터가 연결 된 케이블
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 빠른 시작 매뉴얼 및 다운로드 가능한 사용자 매뉴얼이 함께 제공됩니다. 통신 채널을 통해 기기로부터의 데이터를 PC에 기록하기 위해 무료 오메가 엔터프라이즈 게이트 웨이(Omega Enterprise Gateway) 소프트웨어를 다운로드 받으실 수 있습니다.

모든 제품은 USB 통신 표준이 적용되어 있으나 이더넷(Ethernet) 통신옵션은 1/32 DIN 모델에서 이용 가능하지 않습니다.

CAL-3 기본 입력은 K 타입 T/C in Deg_C 입니다. 다른 입력 타입이 필요하시면 영업담당자에게 문의하시기 바랍니다. (1588-8983)

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) DIN 크기 / 디스플레이 선택하기:
32PT : 1/32 DIN 4자리 단일 디스플레이
16PT : 1/16 DIN 4자리 단일 디스플레이
16DPT : 1/16 DIN 4자리 듀얼 디스플레이
8PT : 1/8 DIN 4자리 단일 디스플레이
8DPT : 1/8 DIN 4자리 듀얼 디스플레이
8EPT : 1/8 DIN 6자리 단일 디스플레이

(2) 출력 설정 선택하기:
-330 : SPDT 기계식 릴레이 출력 2개
-220 : 솔리드 스테이트 릴레이 출력 2개
-304 : SPDT 기계식 릴레이 출력 1개 & DC 펄스 출력 1개
-305 : SPDT 기계식 릴레이 1개 & 아날로그 출력 1개
-440 : DC 펄스 출력 2개
-224 : 솔리드 스테이트 릴레이 2개 & DC 펄스 출력 1개
-225 : 솔리드 스테이트 릴레이 2개 & 아날로그 출력 1개
-144 : SPST 기계식 릴레이 1개 & DC 펄스 출력 2개
-145 : SPST 1개 & DC 펄스 1개 & 아날로그 출력 1개
-444 : DC 펄스 출력 3개
-445 : DC 펄스 2개 & 아날로그 출력 1개

(3) 차폐 출력 설정 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 설정 없음
-006 : 차폐된 아날로그 출력 1개(1/8 DIN 만 해당)
-110 : SPST 릴레이 2개(1/8 DIN 만 해당)
-116 : SPST 릴레이 2개 및 차폐된 아날로그 출력 1개(1/8 DIN 만 해당)
-220 : SSR 출력 2개(1/8 DIN 만 해당)
-226 : SSR 2개 및 차폐된 아날로그 출력 1개(1/8 DIN 만 해당)
-770 : DC 펄스 출력 2개 (1/8 DIN 만 해당)
-776 : DC 펄스 2개 & 차폐된 아날로그 출력 1개(1/8 DIN 만 해당)

(4) 시리얼 통신 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 설정 없음
-C24 : RS232 / RS485 통신

(5) 이더넷 통신 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 설정 없음
-EIP : 이더넷 통신 & 웹 서버 (1/32 DIN 모델에서는 이용 가능하지 않음)

(6) 전원 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 표준 90 ~ 240 Vac 전원
-DC : 12 ~ 36 Vdc 전원
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.

제품 메뉴얼:

다운로드 PLATINUM Series Temperature & Process Controllers User Manual
다운로드 Quick Start Manual Platinum Series Temperature & Process Controllers
다운로드 Platinum Series User Manual - Load Save File Format
다운로드 Platinum Series User Manual - Modbus Interface
다운로드 Platinum Series Configurator Software Manual
다운로드 Serial Communication Protocol
다운로드 Using OMEGA Data Acquisition Products with DASYLAB
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.