† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 완벽한 사양 확인을 위해 CNi32, CNi16 및 CNi8 에 대한 관련 링크를 참조하십시오.
1. 이더넷 옵션은
CNi8A, CNi8C, CNi16, CNi16A 또는 CNi32 컨트롤러에서 이용 가능하지 않습니다.
2. "-DC", "-C24", 및 "-C4EIT" 는 여기와 이용 가능하지 않습니다.
3. 아날로그 출력은 "-AL" 기기와 이용 가능하지 않습니다.
4. CNi8A0x-AL 또는 CNi16A0x-AL 는 1개 알람 및 1개 아날로그 재전송을 포함합니다.
5. "-SM" 옵션은 CNiS 스트레인 모델에 이용 가능하지 않습니다.
주문 예: (1) CNI3222-C24 1/32 DIN PID 컨트롤러, PID 제어 및 시리얼 통신을 위한 2개 솔리드 스테이트 릴레이 PID, RS-232 & RS-485, 736,940원 plus (1) CNI16D22-EIT 1/16 DIN 듀얼 디스플레이 온도/공정 미터, 2개 SSR 출력, 이더넷 및 내장 웹서버, 836,250원 plus (1) CNI3233-C24-DC 1/32 DIN 온도/공정 미터, 2개 릴레이 출력, RS-232 및 RS-485, 12 ~ 36 Vdc 전원 공급 장치, 797,360원, 736,940 + 836,250 + 797,360 = 2,370,550원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Temperature/Process Controllers 선택하기:CNi32 : Two control outputs 1/32 DIN
CNiS32 : 1/32 DIN Strain/Process Controller
CNi16 : Two control outputs 1/16 DIN
CNi16A : Two control outputs w/Isolated Analog Output for Retransmission
CNi16D : Two control outputs with dual display 1/16 DIN
CNiS16 : 1/16 DIN single display strain controller
CNi8 : Two control outputs 1/8 DIN
CNi8DH : Two control outputs with dual display 1/8 DIN horizontal
CNi8DV : Two control outputs with dual display 1/8 DIN vertical
CNi8A : Additional Isolated Recorder Analog Output. Select 2 Non-Analog Control Outputs
CNiS8 : 1/8 DIN Strain/Process controller
CNiS8DH : Strain/Process 1/8 DIN Dual Display Horizontal with 2 Control Output
CNiS8DV : Strain/Process 1/8 DIN Dual Display Vertical with 2 Control Outputs
(2)
Control Outputs #1 선택하기:2 : Solid State Relay/ 0.5 A at 120/240 Vac continuous
3 : SPDT Relay
4 : Pulsed 10 Vdc at 20 mA
5 : Analog Output 0 to 20 mA/0 to 10 Vdc (Not Available for CNi8A model)
(3)
Control Outputs #2 선택하기:2 : Solid State Relay/ 0.5 A at 120/240 Vac continuous
3 : Relay SPDT 3A at 120/3 A at 240 Vac
4 : Pulsed Driver 10 Vdc at 20 mA /for use with external SSR
(4)
Network Options 선택하기:없음(공란으로 비워두기) : No Network Options
-C24 : Isolated RS232 and RS485 300 to 19.2 k baud
-EIT : Ethernet with Embedded Internet (not available on 1/32 DIN Controller)
-C4EIT : Ethernet with Embedded Web Server + Isolated RS485/422 hub for up to 31 devices(not available on 1/32 DIN Controller)
(5)
Power Supply 선택하기:없음(공란으로 비워두기) : Standard Power (90 to 240 Vac/dc @ 50 to 400 Hz)
-DC : Low Voltage Power (12 to 36 Vdc/24 Vac or dual display and isolated analog output is 20 to 36 Vdc/24Vac)
(6)
Limit Alarm Version(Simplified Menu -No PID Control) 선택하기:없음(공란으로 비워두기) : PID control - no limit alarm(standard)
-AL : Limit Alarm Version
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
제품 메뉴얼:
다운로드
CNi32 - i Series Controller Quick Start Manual
다운로드
CNi32 - i Series Controller Manual
다운로드
CNi32 - i Series Communications Manual
다운로드
CNi16 - i Series Communications Manual
다운로드
CNi16 - i Series Controller Quick Start Manual
다운로드
CNiS - Process/Strain Gauge Controller Manual
다운로드
CNi8A Series - i Series 1/8 DIN Temperature/Process Controller with Isolated Analog Output Board
다운로드
CNi8A Series - i/8 Temperature/Process Controller with Isolated Analog Output Board - Quick Start
다운로드
CNi8-AL Series, CNi16-AL Series, CNi32-AL - Temperature & Process Limit Alarm
다운로드
CNi8, CNi8DH, CNi8DV Series - i Series Controller Quick Start Manual
다운로드
CNi8, CNi8DH, CNi8DV - i Series Controller Manual
다운로드
CNi8, CNi8DH, CNi8DV - -SM Version (Simplified Menu)
다운로드
CNi8, CNi8C, CNi8D, CNi16, CNi16D, CNi32 - Temperature & Process -SM Version (Simplified Menu)
다운로드
CNi8 - i Series Communications Manual
다운로드
CNi/CNiS Series -Ei/-C4Ei CNi16D, CNiS16 - Embedded Ethernet for iSeries Monitor/Controller DPi8, CNi8, CNi8D, CNi16D-EI/-C4EI
다운로드
CNi/CNiS/CNiTH 8,8C,8D,16,16D - -EIT/-C4EIT Option - Embedded Ethernet for iSeries Monitor/Controller
다운로드
CNi32 - i Series Controller Quick Start Manual
다운로드
CNi32 - i Series Controller Manual
다운로드
CNi32 - i Series Communications Manual
다운로드
CNi16 - i Series Communications Manual
다운로드
CNi16 - i Series Controller Quick Start Manual
다운로드
CNiS - Process/Strain Gauge Controller Manual
다운로드
CNi8A Series - i Series 1/8 DIN Temperature/Process Controller with Isolated Analog Output Board
다운로드
CNi8A Series - i/8 Temperature/Process Controller with Isolated Analog Output Board - Quick Start
다운로드
CNi8-AL Series, CNi16-AL Series, CNi32-AL - Temperature & Process Limit Alarm
다운로드
CNi8, CNi8DH, CNi8DV Series - i Series Controller Quick Start Manual
다운로드
CNi8, CNi8DH, CNi8DV - i Series Controller Manual
다운로드
CNi8, CNi8DH, CNi8DV - -SM Version (Simplified Menu)
다운로드
CNi8, CNi8C, CNi8D, CNi16, CNi16D, CNi32 - Temperature & Process -SM Version (Simplified Menu)
다운로드
CNi8 - i Series Communications Manual
다운로드
CNi/CNiS Series -Ei/-C4Ei CNi16D, CNiS16 - Embedded Ethernet for iSeries Monitor/Controller DPi8, CNi8, CNi8D, CNi16D-EI/-C4EI
다운로드
DPIx-AL/CNIx-AL Quick Start Guide
소프트웨어:
다운로드
iSeries ActiveX Control
다운로드
iSeries Configuration Software
다운로드
iServer Software-Mail Notifier and Utilities
다운로드
iSeries ActiveX Control
다운로드
iSeries Configuration Software
다운로드
iServer Software-Mail Notifier and Utilities