장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

1/8 DIN PID제어기 - 온도, 공정, 스트레인 컨트롤러
(1/8 DIN Ultra Compact Case Temperature, Process and Strain PID Controllers)

CNi8C 시리즈

PID제어기 - 온도, 공정, 압력 컨트롤러 | CNi8C 시리즈

PID제어기 - 온도, 공정, 압력 컨트롤러

1,620,070원 DPP-5

1 year warranty
  • 초소형 1/8 DIN 규격 사이즈 패널 미터 / PID 제어기
  • 내장 여기 (Built-in Excitation)
  • NEMA 4 (IP65) 베젤
  • RS232, RS422/485, Modbus 통신, 메뉴 선택 가능
컨트롤러 - 관련 제품 보기

설명

설정, 알람 또는 세트포인트에 따라 황색(호박색), 녹색, 적색 디스플레이가 가능한 초소형 패널미터/컨트롤러 제품인 CNi8 시리즈 입니다.

CNi8C 시리즈는 온도 컨트롤러 및 공정 컨트롤러이며, CNiS8C 시리즈는 스트레인 컨트롤러 및 공정 컨트롤러 입니다. 이 외에 릴레이와 출력, 통신 모드, 전원 타입 등을 선택할 수 있으므로, 페이지 가장 하단의 '제품 번호 생성기'를 확인하십시오.


【기술사양】


범용 온도 및 공정 입력 (DPi/CNi 모델)
정확도:
온도 ±0.5°C; 0.03% rdg
표시 단위: 1°/0.1°; 10 µV 공정
온도 안정성:
RTD:
0.04°C/°C
TC @ 25°C (77°F): 0.05°C/°C
냉접점 보상
    공정:
50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
A/D 전환: 듀얼슬로프
판독률: 3 샘플
디지털 필터: 프로그램 가능
디스플레이: 4자리 9분할 LED 10.2 mm (0.40"); i32, i16, i16D, i8DV 21 mm (0.83"); i8 10.2 mm (0.40") 및 21 mm (0.83"); i8DH 프로그램화 가능한 공정 변수, 설정점, 온도 단위용 색상 적색, 녹색, 황색
입력 유형: 써모커플, RTD, 아날로그 전압, 아날로그 전원
써모커플 도선 저항: 최대 100 Ω
써모커플 유형 (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L (J DIN)
RTD 입력 (ITS 68): 100/500/1000 Ω Pt 센서, 2, 3, 4선; 0.00385 또는 0.00392 곡선
전압 입력: 0 - 100 mV, 0 - 1V, 0 - 10 Vdc
입력 임피던스: 100 mV의 경우 10 MΩ, 1 또는 10 Vdc의 경우 1 MΩ
전류 입력: 0 - 20 mA (5 Ω 부하
<크기>
i/8 시리즈:
48 H x 96 W x 127 mm D (1.89 x 3.78 x 5")
i/16 시리즈: 48 H x 48 W x 127 mm D (1.89 x 1.89 x 5")
i/32 시리즈: 25.4 H x 48 W x 127 mm D (1.0 x 1.89 x 5")
<패널 컷아웃>
i/8 시리즈:
45 H x 92 mm W (1.772 x 3.622"), ⅛ DIN
i/16 시리즈: 45 제곱 밀리미터 (1.772"), 1/16 DIN
i/32 시리즈: 22.5 H x 45 mm W (0.886 x 1.772"), 1/32 DIN
<무게>
i/8 시리즈:
295 g (0.65 lb)
i/16 시리즈: 159 g (0.35 lb)
i/32 시리즈 127 g (0.28 lb)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
제품 번호 (예시) - 전체 제품과 사양 설정은 하단의 제품번호생성기에서 확인하실 수 있습니다!
CNi8C22
판매 상담  
배송: 
 
 
온도/공정 컨트롤러 (2개의 솔리드 스테이트 릴레이 SSR's): 0.5 A @ 120/240 Vac
CNiS8C22
판매 상담  
배송: 
 
 
스트레인/공정 컨트롤러 (2개의 솔리드 스테이트 릴레이 SSR's): 0.5 A @ 120/240 Vac
CNi8C23
판매 상담  
배송: 
 
 
온도/공정 컨트롤러 (SSR 및 릴레이): Form C SPDT 3 A @ 120 Vac, 3 A @ 240 Vac
CNiS8C22
판매 상담  
배송: 
 
 
스트레인/공정 컨트롤러 (SSR 및 릴레이): Form C SPDT 3 A @ 120 Vac, 3 A @ 240 Vac
CNi8C22-C24
985,230원
배송: 2 주
 
온도/공정 컨트롤러 (2개의 SSR): 0.5 A @ 120/240 Vac 및 차폐된 RS232와 RS485
CNiS8C24-C24
판매 상담  
배송: 
 
 
스트레인/공정 컨트롤러 (SSR 와 펄스 10 Vdc @ 20 mA [외부 SSR과 사용하기 위함] 및 차폐된 RS232 및 RS485)
공장 설정
-FS
판매 상담  
배송: 
 
 
공장 설정 및 구성 (추가 비용)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Model 선택하기:
CNi8C : Temperature/Process with 2 Control Outputs Compact Case
CNiS8C : Strain/Process with 2 Control Outputs Compact Case

(2) Control Outputs #1 & 2 Direct (Cool) or Reverse (Heat) Acting 선택하기:
22 : Two solid state relays (SSRs) 0.5 A @ 120/240 Vac continuous
23 : SSR and relay Form C SPDT 3 A @ 120 Vac 3 A @ 240 Vac
24 : SSR and pulsed 10 Vdc @ 20 mA (for use with external SSR)
33 : 2 Relays Form C SPDT 3 A @ 120 Vac 3 A @ 240 Vac
42 : Pulsed 10 Vdc @ 20 mA (for use with external SSR) and SSR
43 : Pulsed 10 Vdc @ 20 mA (for use with external SSR) and relay Form C SPDT 3 A @ 120 Vac 3 A @ 240 Vac
44 : Two pulsed 10 Vdc @ 20 mA (for use with external SSR)
52 : Analog Output selectable as either control or retransmission of process value 0 to 10 Vdc or 0-20 mA @ 500 ohm max. and SSR
53 : Analog Output 0 to 10 Vdc or 0-20 mA @ 500 ohm max. and Relay
54 : Analog Output 0 to 10 Vdc or 0-20 mA @ 500 ohm max. and Pulse 10 Vdc

(3) Network Options 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : no network option
-C24 : Isolated RS232 and RS485

(4) Power Supply 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : Standard power input 90-240 Vac/dc 50-400 Hz
-DC : 12-36 Vac/dc 24 Vac

(5) Factory Setup 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : no option
-FS : Factory Setup and Configuration
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.

제품 메뉴얼:

다운로드 CNi8, CNi8C, CNi8D, CNi16, CNi16D, CNi32 - Temperature & Process -SM Version (Simplified Menu)
다운로드 CNi8C Series - -SM Version (Simplified Menu)
다운로드 CNi8C Series - Quick Start Manual i8 Compact Series
다운로드 CNiS8C - Compact Process & Strain Gauge Controller
다운로드 CNiS8 - i Series Controller Quick Start Manual
다운로드 CNi8, CNi8DH, CNi8DV Series - i Series Controller Quick Start Manual
다운로드 CNi8, CNi8DH, CNi8DV - i Series Controller Manual
다운로드 CNi/CNiS/CNiTH 8,8C,8D,16,16D - -EIT/-C4EIT Option - Embedded Ethernet for iSeries Monitor/Controller
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.