268,180원 CN7833
설명
CN7800 시리즈를 이용해 온도나 공정 어플리케이션을 정밀하게 감시 및 제어할 수 있습니다. CN7800 시리즈는 공정 값과 설정점 값을 일부 표시하는 용도로 듀얼 LED 디스플레이를 제공합니다. 제어 방법에는 켜짐/꺼짐, PID, 자동조정, 수동조정이 있습니다.수용 입력 타입 | Range |
---|---|
K Thermocouple | -328 ~ 2372°F (-200 ~ 1300°C) |
J Thermocouple | -148 ~ 2192°F (-100 ~ 1200°C) |
N Thermocouple | -328 ~ 2372 °F (-200 ~ 1300 °C) |
T Thermocouple | -328 ~ 752°F (-200 ~ 400°C) |
E Thermocouple | 32 ~ 1112°F (0 ~ 600°C) |
W Thermocouple | -328 ~ 1472°F (-200 ~ 800°C) |
R Thermocouple | 32 ~ 3092°F (0 ~ 1700°C) |
S Thermocouple | 32 ~ 3092°F (0 ~ 1700°C) |
B Thermocouple | 212 ~ 3272°F (100 ~ 1800°C) |
L Thermocouple | -328 ~ 1562°F (-200 ~ 850°C) |
U Thermocouple | -328 ~ 932°F (-200 ~ 500°C) |
Pt100 RTD | -328 ~ 1112°F (-200 ~ 600°C) |
0 ~ 50 mV | -999 ~ 9999 |
0 ~ 5 V | -999 ~ 9999 |
0 ~ 10 V | -999 ~ 9999 |
0 ~ 20 mA* | -999 ~ 9999 |
4 ~ 20 mA* | -999 ~ 9999 |
제품 메뉴얼:
소프트웨어: