233,020원 CN7533
설명
CN7500 시리즈 온도/공정 제어장치의 고급 제어 기능은 가장 수요가 많은 온도 및 공정 어플리케이션을 운영할 수 있습니다. 소형의 1/32 DIN 덮개를 가진 CN7500에는 공정 값과 설정점을 일부 표시하는 4자리 듀얼 LED 디스플레이가 있습니다. 64개의 온도 및 시간(램프/소크) 제어 동작으로 PID 제어를 지원합니다. 그리고 듀얼 루프 출력 제어를 통해 가열과 냉각을 동시에 할 수 있습니다. 13개 내장 알람 기능 중 하나를 이용해 2차 출력을 알람 모드로 설정할 수 있습니다.입력 신호 타입 | 범위 |
---|---|
K 써모커플 | -328 ~ 2372°F (-200 ~ 1300°C) |
J 써모커플 | -148 ~ 2192°F (-100 ~ 1200°C) |
N 써모커플 | -328 ~ 2372 °F (-200 ~ 1300 °C) |
T 써모커플 | -328 ~ 752°F (-200 ~ 400°C) |
E 써모커플 | 32 ~ 1112°F (0 ~ 600°C) |
W 써모커플 | -328 ~ 1472°F (-200 ~ 800°C) |
R 써모커플 | 32 ~ 3092°F (0 ~ 1700°C) |
S 써모커플 | 32 ~ 3092°F (0 ~ 1700°C) |
B 써모커플 | 212 ~ 3272°F (100 ~ 1800°C) |
L 써모커플 | -328 ~ 1562°F (-200 ~ 850°C) |
U 써모커플 | -328 ~ 932°F (-200 ~ 500°C) |
Pt100 RTD | -328 ~ 1112°F (-200 ~ 600°C) |
0 ~ 50 mV | -999 ~ 9999 |
0 ~ 5 V | -999 ~ 9999 |
0 ~ 10 V | -999 ~ 9999 |
0 ~ 20 mA* | -999 ~ 9999 |
제품 메뉴얼:
소프트웨어: