장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

1⁄16 DIN 온도 컨트롤러
(1/16 DIN Temperature Controllers)

CN740 시리즈

1/16 DIN 온도 컨트롤러 | CN740 시리즈

1/16 DIN 온도 컨트롤러

218,730원 CN743

1 year warranty CE
  • 듀얼 디스플레이
  • 자동조정
  • RS485 통신
  • 무료 소프트웨어
  • 알람 기능
  • 써모커플/RTD 입력
  • 출력 상태
컨트롤러, 미터 & 스위치 장치 - 관련 제품 보기

설명


CN740 시리즈 온도 컨트롤러는 1⁄16 DIN 제품으로 정확한 온도 측정 및 제어 기능을 제공합니다. (냉각 또는 가열) 제어용으로 설계된 CN740 시리즈는 단순한 켜짐/꺼짐이나 더 복잡한 PID 제어 기능을 위해 프로그램할 수 있습니다. 수동이나 자동조정으로 PID 제어를 지원합니다. 제어 수단과 관련해 릴레이나 직류 펄스, 전류 출력을 선택하십시오. CN740 시리즈는 다양한 써모커플와 RTD 입력이 가능합니다. 공정값과 설정점값은 동시에 대형의 듀얼 LED에 표시할 수 있습니다. 자동조정, 공학 단위(°F 또는 °C), 알람 상태도 화면에 표시합니다. 미리 프로그램화된 12개 알람 기능이 있는 장비에는 두 알람 출력이 포함됩니다.

【기술사양】

입력: 써모커플, RTD, 도표를 참고
화면: 4자리 2개, 7세그먼트 6.35 mm H (0.25") LED
PV: 빨간색
SV: 초록색
정밀도: 범위 ±0.25%, 최하위 숫자 ±1
공급 전압: 100 - 240 Vac, 50/60 Hz
소비 전력 최대 5 VA
작동 온도: 0 - 50°C (32 - 122°F)
메모리 백업: 비휘발성 메모리
제어 출력 정격:
릴레이: 250Vac에서 SPST, 5A, 저항성
전압 펄스: 14 Vdc, 10 – 20% (최대 40 mA)
전류: 4 – 20 mA
통신: RS485 모드버스® 통신 프로토콜
패널 컷아웃: 45 mm 정사각형(1.77 인치 정사각형)
전면 베젤: 48 mm2 (1.89 in2)
최대 패널 두께: 9.50 mm (0.375")
패널 두께: 80 mm (3.15")
무게: 114 g (4 oz)
전면 패널: IP66
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN743
CN743
218,730원
배송: 14 주
 
RS-485 통신, 릴레이 출력 *
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN742
CN742
218,730원
배송: 2 주
 
RS-485 통신, DC 펄스 출력 *
  
CN745
209,290원
배송: 2 주
 
RS-485 통신, 4-20mA 출력 *
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
64,640원
배송: 2 주
 
소음 억제 키트, 110-230Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPP-4
DPP-4
1,543,890원
배송: 2 주
 
1/16 DIN 패널 펀치
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
판매 상담  
배송: 
 
 
RS-485 to USB 미니-노드 컨버터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * kr.omega.com/cn740_series에서 무료 CN7-A 소프트웨어를 받을 수 있습니다. 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 CN710, CN730, CN740 - Temperature Controllers
다운로드 CN710, CN730, CN740 - Temperature Controller Instruction Sheet
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.