FM 공인 상한 컨트롤러로인 CN700 시리즈는 15개 앰프 릴레이 출력에 따른 가청 알람 상태를 제시합니다. 사용자는 장치에서 10개의 다른 매개변수에 따라 자동 또는 수동 초기화를 쉽게 선택할 수 있습니다. 프로그래밍이 쉽고 가격이 낮기 때문에 CN700은 시장에서 최고의 가치를 지닌 리미트 컨트롤러입니다.
【기술사양】
온도 범위: T/C J형: 0 - 700°C (32 - 999°F) T/C K 또는 S형: 0 - 999°C (32 - 999°F) 입력: J, K, S형 써모커플 출력: 250 Vac에서 16 A의 저항성 SPDT 릴레이 마력 정격(HP): 3⁄1 HP 제어 유형: 켜짐/꺼짐 수동/자동 초기화 필요 전력: 115 Vac, 230 Vac, 12 - 24 Vac/Vdc (모델에 따라 다름) 소비 전력: 4 VA 정확도: ±1% FS 화면: 3자리, 적색, 12.7 mm (1/2"), 숫자, 플러스 기호 디스플레이 업데이트 주기: 1초 단위까지 선택 가능 표시 단위: 1° 메모리 백업: 비휘발성 메모리 주위 작동 온도: 0 - 65°C (32 - 150°F) 보관 온도: -20 - 80°C (-4 - 176°F) 무게: 65 g (2.3 oz) 패널 컷아웃: 71 x 29 mm (251⁄64 x 19⁄64") 전면 패널 등급: IP64
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.