장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

퍼지 로직이 적용된 1/16, 1/8, 1/4 DIN 온도/공정 컨트롤러
(1/16, 1/8, and 1/4 DIN Temperature/Process Controllers with Fuzzy Logic)

CN4000 시리즈

퍼지 로직이 적용된 1/16, 1/8, 1/4 DIN 온도/공정 컨트롤러 | CN4000 시리즈

퍼지 로직이 적용된 1/16, 1/8, 1/4 DIN 온도/공정 컨트롤러

220,250원 CN4116-R1-R2

1 year warranty
  • 듀얼 디스플레이
  • 단일 제어 출력
  • 퍼지 로직
  • 자동조정
  • 출력과 알람 상태에 대한 4자리 듀얼 LED 디스플레이 및 표시기
  • 단일 알람 출력
  • 범용 전원 공급장치
  • 분리형 아날로그 제어 출력 (옵션)
  • 10 분할 램프/소크 (옵션)
프로세스 측정 / 제어 장비 - 관련 제품 보기

설명

CN4000 시리즈 온도/공정 컨트롤러는 사용의 편의와 가치에 대한 새로운 기준을 정립하고 잇습니다.

이 기기는 써모커플과 RTD 입력이 적용된 전용 출력 모델과 온도 및 공정 입력이 적용된 범용 입력 모델이 있습니다.

표준 기능에는 자동조정, 퍼지 로직, 조정 가능한 PID 및 알람 1개를 통한 켜짐/꺼짐 단일 제어 출력이 포함됩니다.

써모커플과 RTD 입력 모델의 분해능은 1.0 또는 0.1로 나타낼 수 있습니다(옵션). 출력 유형에는 릴레이나 직류 펄스, 분리형 아날로그 0 – 20 mA 출력을 포함합니다.

【기술사양】

선택 가능한 입력: 써모커플, RTD, 직류 전압, 직류 전류, 저항 (모델에 따라 다름)
디스플레이: 4자리 7분할 LED (빨간색 PV, 초록색 SV) 2개
표시 단위 1.0, 0.1 (모델에 따라 다름)
샘플 비율: 초당 8개
정확도: ±0.3% FS (써모커플 및 RTD 전용 모델), ±0.2% FS(범용 입력 모델)
공급 전압: 100 – 240 Vac (-15%, +10%); 50 – 60 Hz 또는 선택적 24 Vdc
소비 전압: 3W (써모커플 및 RTD 전용 모델), 6W (범용 입력 모델)
작동 온도: 상대습도 0 – 90%
습도: 0 ~ 90 RH%
제어 출력 정격:
    릴레이:
SPDT, 30 Vdc/1A, 250 Vac/1A (1/8 및 1/4 DIN 모델)
릴레이: SPST, 30 Vdc/1A, 250 Vac/1A (1/16 DIN 모델
비례 전류 (분리형): 직류 0 – 20 mA
직류 펄스: 12 Vdc/30 mA
알람 출력 정격:
    릴레이:
SPDT, 30 Vdc/1A, 250 Vac/1A
직류 펄스: 12 Vdc/30 mA
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
1/16 DIN, 출력/입력/분해능
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN4116-R1-R2
CN4116-R1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
릴레이/릴레이 T/C, RTD/1.0
  
CN4116-R1-R2-LV
판매 상담  
배송: 
 
 
릴레이/릴레이, 낮은 전압 T/C, RTD/1.0
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN418H-DC1-R2
CN418H-DC1-R2
240,210원
배송: 2 주
 
DC 펄스/릴레이 T/C, RTD/1.0
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN4116-DC1-R2
CN4116-DC1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
DC 펄스/릴레이 T/C, RTD/1.0
  
CN4116-DC1-DC2
판매 상담  
배송: 
 
 
DC 펄스/DC 펄스 T/C, RTD/1.0
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN4216-R1-R2
CN4216-R1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
릴레이/릴레이 T/C, RTD/0.1
  
CN4216-R1-R2-LV
판매 상담  
배송: 
 
 
릴레이/릴레이, 낮은 전압 T/C, RTD/0.1
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN4216-DC1-R2
CN4216-DC1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
DC 펄스/릴레이 T/C, RTD/0.1
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN4216-DC1-DC2
CN4216-DC1-DC2
판매 상담  
배송: 
 
 
DC 펄스/DC 펄스 T/C, RTD/0.1
  
CN4316-R1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
릴레이/릴레이 범용/0.1
  
CN4316-R1-R2-LV
판매 상담  
배송: 
 
 
릴레이/릴레이, 낮은 전압 범용/0.1
  
CN4316-DC1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
DC 펄스/릴레이 범용/0.1
  
CN4316-DC1-DC2
판매 상담  
배송: 
 
 
DC 펄스/DC 펄스 범용/0.1
  
CN4316-F1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
0-20mA/릴레이 범용/0.1
  
CN4416-R1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
램프/소크, 릴레이/릴레이 범용/0.1
  
CN4416-R1-R2-LV
344,070원
배송: 2 주
 
램프/소크, 릴레이/릴레이, 낮은 전압 범용/0.1
  
CN4416-DC1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
램프/소크, DC 펄스/릴레이 범용/0.1
  
CN4416-DC1-DC2
판매 상담  
배송: 
 
 
램프/소크, DC 펄스/DC 펄스 범용/0.1
  
CN4416-F1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
램프/소크, 0 ~ 20mA/릴레이 범용/0.1
1/4 DIN, 출력/입력/분해능
  
CN414-R1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
릴레이/릴레이 T/C, RTD/1.0
  
CN414-R1-R2-LV
판매 상담  
배송: 
 
 
릴레이/릴레이, 낮은 전압 T/C, RTD/1.0
  
CN414-DC1-R2
287,810원
배송: 2 주
 
DC 펄스/릴레이 T/C, RTD/1.0
  
CN414-DC1-DC2
287,810원
배송: 2 주
 
DC 펄스/DC 펄스 T/C, RTD/1.0
  
CN424-R1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
릴레이/릴레이 T/C, RTD/0.1
  
CN424-R1-R2-LV
판매 상담  
배송: 
 
 
릴레이/릴레이, 낮은 전압 T/C, RTD/0.1
  
CN424-DC1-R2
287,810원
배송: 2 주
 
DC 펄스/릴레이 T/C, RTD/0.1
  
CN424-DC1-DC2
판매 상담  
배송: 
 
 
DC 펄스/DC 펄스 T/C, RTD/0.1
  
CN434-R1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
릴레이/릴레이 범용/0.1
  
CN434-R1-R2-LV
판매 상담  
배송: 
 
 
릴레이/릴레이, 낮은 전압 범용/0.1
  
CN434-DC1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
DC 펄스/릴레이 범용/0.1
  
CN434-DC1-DC2
판매 상담  
배송: 
 
 
DC 펄스/DC 펄스 범용/0.1
  
CN434-F1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
0-20mA/릴레이 범용/0.1
  
CN444-R1-R2
376,510원
배송: 2 주
 
램프/소크, 릴레이/릴레이 범용/0.1
  
CN444-R1-R2-LV
판매 상담  
배송: 
 
 
램프/소크, 릴레이/릴레이, 낮은 전압 범용/0.1
  
CN444-DC1-R2
376,510원
배송: 2 주
 
램프/소크, DC 펄스/릴레이 범용/0.1
  
CN444-DC1-DC2
376,510원
배송: 2 주
 
램프/소크, DC 펄스/DC 펄스 범용/0.1
  
CN444-F1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
램프/소크, 0 20mA/릴레이 범용/0.1
1/8 DIN 가로 모델, 출력/입력/분해능
  
CN418H-R1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
릴레이/릴레이 T/C, RTD/1.0
  
CN418H-R1-R2-LV
253,190원
배송: 2 주
 
릴레이/릴레이, 낮은 전압 T/C, RTD/1.0
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN418H-DC1-R2
CN418H-DC1-R2
240,210원
배송: 2 주
 
DC 펄스/릴레이 T/C, RTD/1.0
  
CN418H-DC1-DC2
판매 상담  
배송: 
 
 
DC 펄스/DC 펄스 T/C, RTD/1.0
  
CN428H-R1-R2
240,210원
배송: 2 주
 
릴레이/릴레이 T/C, RTD/0.1
  
CN428H-R1-R2-LV
판매 상담  
배송: 
 
 
릴레이/릴레이, 낮은 전압 T/C, RTD/0.1
  
CN428H-DC1-R2
240,210원
배송: 2 주
 
DC 펄스/릴레이 T/C, RTD/0.1
  
CN428H-DC1-DC2
240,210원
배송: 2 주
 
DC 펄스/DC 펄스 T/C, RTD/0.1
  
CN438H-R1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
릴레이/릴레이 범용/0.1
  
CN438H-R1-R2-LV
판매 상담  
배송: 
 
 
릴레이/릴레이, 낮은 전압 범용/0.1
  
CN438H-DC1-R2
240,210원
배송: 2 주
 
DC 펄스/릴레이 범용/0.1
  
CN438H-DC1-DC2
240,210원
배송: 2 주
 
DC 펄스/DC 펄스 범용/0.1
  
CN438H-F1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
0-20mA/릴레이 범용/0.1
  
CN448H-R1-R2
341,900원
배송: 2 주
 
램프/소크, 릴레이/릴레이 범용/0.1
  
CN448H-R1-R2-LV
판매 상담  
배송: 
 
 
램프/소크, 릴레이/릴레이, 낮은 전압 범용/0.1
  
CN448H-DC1-R2
339,760원
배송: 2 주
 
램프/소크, DC 펄스/릴레이 범용/0.1
  
CN448H-DC1-DC2
판매 상담  
배송: 
 
 
램프/소크, DC 펄스/DC 펄스 범용/0.1
  
CN448H-F1-R2
354,870원
배송: 2 주
 
램프/소크, 0 ~ 20mA/릴레이 범용/0.1
1 / 8 DIN 세로 모델, 출력/입력/분해능
  
CN418V-R1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
릴레이/릴레이 T/C, RTD/1.0
  
CN418V-R1-R2-LV
판매 상담  
배송: 
 
 
릴레이/릴레이, 낮은 전압 T/C, RTD/1.0
  
CN418V-DC1-R2
240,210원
배송: 2 주
 
DC 펄스/릴레이 T/C, RTD/1.0
  
CN418V-DC1-DC2
판매 상담  
배송: 
 
 
DC 펄스/DC 펄스 T/C, RTD/1.0
  
CN428V-R1-R2
240,210원
배송: 2 주
 
릴레이/릴레이 T/C, RTD/0.1
  
CN428V-R1-R2-LV
판매 상담  
배송: 
 
 
릴레이/릴레이, 낮은 전압 T/C, RTD/0.1
  
CN428V-DC1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
DC 펄스/릴레이 T/C, RTD/0.1
  
CN428V-DC1-DC2
판매 상담  
배송: 
 
 
DC 펄스/DC 펄스 T/C, RTD/0.1
  
CN438V-R1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
릴레이/릴레이 범용/0.1
  
CN438V-R1-R2-LV
판매 상담  
배송: 
 
 
릴레이/릴레이, 낮은 전압 T/C, RTD/0.1
  
CN438V-DC1-R2
240,210원
배송: 2 주
 
DC 펄스/릴레이 범용/0.1
  
CN438V-DC1-DC2
판매 상담  
배송: 
 
 
DC 펄스/DC 펄스 범용/0.1
  
CN438V-F1-R2
240,210원
배송: 2 주
 
0 ~ 20mA/릴레이 범용/0.1
  
CN448V-R1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
램프/소크, 릴레이/릴레이 범용/0.1
  
CN448V-R1-R2-LV
판매 상담  
배송: 
 
 
램프/소크, 릴레이/릴레이, 낮은 전압 범용/0.1
  
CN448V-DC1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
램프/소크, DC 펄스/릴레이 범용/0.1
  
CN448V-DC1-DC2
판매 상담  
배송: 
 
 
램프/소크, DC 펄스/DC 펄스 범용/0.1
  
CN448V-F1-R2
판매 상담  
배송: 
 
 
램프/소크, 0 ~ 20mA/릴레이 범용/0.1
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
주문 예:  (1) CN428H-DC1-R2 DC 펄스/릴레이 T/C, RTD/0.1, 240,210원

제품 메뉴얼:

다운로드 CN4300 and CN4400 Series - Programmable Temperature Controllers
다운로드 CN4100 and CN4200 Series - Temperature Controllers
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.