CN1A 시리즈는 디지털 On/Off 온도 컨트롤러며, On/Off 용도에 적합한 가격으로 범용 PID 컨트롤러의 기능을 제공합니다. 앞면 패널 키 2개, 깔끔한 LCD 디스플레이, 단순한 제어 기능을 이용한 간단한 프로그래밍과 알람 프로그래밍은 CN1A를 다양한 용도에서 폭넓게 이용하도록 합니다. PTC-1A는 조화된 외관, 간단한 조작, 유연한 기능, 높은 신뢰성을 겸비하도록 설계되었습니다. CN1A는 PTC-1A 무료 타이머와 결합하면 온도 제어와 시기 제어가 모두 필요한 열 호일 인쇄, 윈도우 밀봉, 환경 오븐 같은 일반적인 사용자 조정 용도에 적합합니다.
형질 작동 환경 범위: -10–50°C (14–122°F) 보관 온도: -20–85°C (-4–185°F) 프로그래밍 가능한 기능: °C/°F, 이력 현상, 센서 타입, 제어 작동, 알람 조건, 설정점 한계, 오프셋, 비밀번호
전력: 60 mA에서 최대 10–32 Vac/Vdc, 1.5 Va에서 최대 90–260 Vac, 50/60 Hz 정확도: 써모커플: 척도 범위 (-50 – 950°C)의 90%에서 ±0.25% 및 척도 한계(-99 – -51 및 950 – 999°C)의 극단 5%에서 ±1% RTD: ±0.60% FS 오프셋 정확도: 써모커플: ±5°C RTD (Pt100): ±2°C (3.6°F) 제어 출력: SPDT 릴레이, 3 A에서 정격, 240 Vac 알람 출력: SPST N.O. 릴레이, 3 A에서 정격, 240 Vac Dimensions 1/16 DIN: 48 H x 48 W x 89 D mm (1.9 x 1.9 x 3.5") 1/16 DIN 패널 컷아웃: 45 mm (1.772")의 제곱 메모리 백업: EEPROM 무게: 205 g (7.2 oz)