설명
This product series is no longer available. For potential replacements please see
CNPT-SERIES or
CNI-SERIES
Please consult an application engineer for a more specific recommendation.
소형의 CN132 디지털 마이크로컨트롤러는 표준 ¼, ⅛ 1⁄16 DIN 마이크로프로세서 컨트롤러의 모든 기능이 포함된 제품입니다. CN132는 고급의 자동조정 PID 기능이 있습니다. 자동조정은 주요공정의 반복을 통하여 최적의 PID값을 계산하고, PID값은 자동으로 메모리에 저장됩니다. 최적의 주기 시간은 자동조정 프로그램으로 계산합니다. 주기시간을 선택하는 데는 접촉기, SSR, 밸브 같은 외부의 스위칭 장비나 로드에 영향을 받습니다.
사용자는 앞면 자판을 통해 각 제어 파라미터를 설정할 수 있습니다. 이 장치에는 프로그램 보안이 포함됩니다.
사양
전원: 100 - 240 Vac/dc, ±10%, 50 - 60 Hz, 3 VA; 12 또는 24 Vac/dc 선택, ±20%, 50 - 60 Hz, 3 VA
디스플레이: 4자리 LED, 10 mm (0.4"), 고휘도 녹색, 계산 표시 범위 -199 - 9999
범위: 센서는 2000°C (3500°F)로 제한됨; -99.9 - 999.9°, 표시 단위는 0.1°
화면 표시기: 공정 온도 (PV), 설정 값 (SP), SP1/2 표시기
(점멸함), 오류 메시지, 기능/옵션 기억
써모커플 냉접점 보정 거부: 보통 20:1 (0.05°/°C)
써모커플 외부 저항: 최대 100 Ω
RTD 입력 장치: Pt100, 2선
공정 입력 장치: -10 - 50 mV
정밀도: ±0.25% 최대±1°C (2°F)
샘플링 주파수:
입력 장치 10 Hz, CJC 2초
공통 모드 제거: 최대 140 dB, 240V, 50 - 60 Hz의 경미한 영향
온도 계수: 센서 최대 150 ppm/°C
릴레이: 폼 A/SPST 2A/250 Vac 연결, 저항성
SSd (직류 펄스 드라이버): 원격 SSR 5 Vdc 0/-15% 10 mA 비분리 전환
작동 환경 범위: 0 - 50°C (32 to 122°F)
케이스 재료: 난연성 폴리카보네이트
무게: 100 g (3.5 oz)
크기: 24 H x 48 W x 10 mm D 베젤 (0.95 x 1.89 x 0.39"), 깊이 102 mm (4.02")
패널 컷아웃: 45 x 22.2 mm (1.77 x 0.87")