장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

휴대용 소형 온도 캘리브레이터 Dry Block Calibrator

CL-355A

휴대용 소형 온도 캘리브레이터 Dry Block Calibrator | CL-355A

휴대용 소형 온도 캘리브레이터 Dry Block Calibrator

3,285,450원 CL-355A

  • 다중공 삽입물 1개 포함 (1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8")
  • 10개의 삽입물 형태 이용 가능 (페이지 하단에서 "Insert" 별매)
  • 최대 작동 온도 400°C (752°F)
  • 독립적인 초과 온도 차단
  • 온도 센서 과열 보호
  • NIST 추적 가능 캘리브레이션 인증서 포함
  • 어깨걸이 끈, 주 케이블, 삽입물 제거 도구 포함
교정 장비 - 관련 제품 보기

설명

CL-355A는 작고 가벼운 휴대용 건식 드라이 블록 캘리브레이터 (Dry block Calibrator)로 가열 및 냉각 시간이 짧고 넓은 범위의 작동 온도에서 뛰어난 성능을 보여줍니다. 이 제품은 표준 작업대 시험 용도나 휴대용 현장 장비로 이용하기 좋습니다.
이 장비는 주위보다 5°C (9°F) 높은 온도부터 400°C (752°F)까지 범위의 온도를 취급하고, 대형 다중공 알루미늄 삽입 블록을 센서로 열을 전달하는 매체로 이용합니다. CL-355A는 CL-740A 캘리브레이터와 동일한 알루미늄 삽입물을 이용합니다. CL-700A 시리즈를 참고하세요.
이 캘리브레이터는 다음의 환경에서 안전하게 작동하도록 설계되었습니다:
환경 온도 범위 5 - 40°C (9 - 104°F), 최대 95% 상대 습도, 비응결

사양
최소 온도 주위보다 5°C (9°F) 높은 온도
최대 온도: 400°C (752°F)
냉각 속도, 400에서 100°C (752 - 212°F)로: 21분
가열 속도: 20 - 400°C (68 - 752°F): 12분
독립적 초과 온도 차단: 약 450°C (842°F)
팬 냉각: 자동
화면 표시 단위: 0.1°
무게: 4 kg (9 lb)
삽입물(Insert) 잠김 깊이: 114mm (4.5")
크기: 222.25 H x 203.2 W x 203.2 mm D (8.8 x 7.9 x 7.9")
15분 이후 안정성: ±0.15°C (0.27°F)
표시 정확도: ±0.6°C (1.1°F)
구멍 간 균일성: 0.015 to 0.025°C (0.027 to 0.045°F)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL-355A
CL-355A Star
3,285,450원
배송: 2 주
 
휴대용 블록 캘리브레이터, 120 Vac
  
CL-355A-230 Star
3,285,450원
배송: 2 주
 
휴대용 블록 캘리브레이터, 240 Vac
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL-350A-CASE
CL-350A-CASE Star
189,080원
배송: 2 주
 
휴대용 케이스
  
CL709B Star
445,210원
배송: 14 주
 
Insert 1 x 1/4", 3/4"
  
CL703B Star
445,210원
배송: 14 주
 
Insert 2 x 1/4", 2 x 3/8"
  
CL707B Star
445,210원
배송: 14 주
 
Insert 1 x 1/4", 5/8"
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL706B
CL706B Star
274,910원
배송: 2 주
 
Insert undrilled
  
CL701B Star
446,560원
배송: 14 주
 
Insert 5 x 1/4"
  
CL705B Star
445,210원
배송: 14 주
 
Insert 1 x 1/4", 9/16"
  
CL702B Star
446,560원
배송: 14 주
 
Insert 5 x 3/8", 5/16", 1/4", 3/16", 1/8"
  
CL708B Star
445,210원
배송: 14 주
 
Insert 1 x 1/4", 11/16"
  
CL708B Star
445,210원
배송: 14 주
 
Insert 1 x 1/4", 11/16"
  
CL710B Star
274,910원
배송: 2 주
 
Insert 1 x 1/4"
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL704B
CL704B Star
445,210원
배송: 2 주
 
Insert 2 x 1/4", 2 x 1/2"
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용 설명서, 다중공 삽입물, 삽입물 제거 도구, NIST 인증서, 전선 1.8m (6')가 함께 제공됩니다.