페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
There is a component issue on this part. Please see theDBCL-400 Series as a possible replacement.
설명
OMEGA의 CL1000 시리즈 mini hot point™ 드라이 블록 탐침 캘리브레이터는 가볍고 견고한 소형 디자인으로 실험실과 현장에서 온도 탐침 캘리브레이션 수행 시에 신속 및 정확하고 안정적인 솔루션을 제공합니다. 크기가 다른 4개의 프로브를 동시에 캘리브레이션 할 수 있습니다 (다음 페이지에서 볼 수 있음). CL1000 시리즈는 고성능 1/32 DIN 제어장치와 함께 맞춤형 조립 금속 덮개 안에서 작동하고, 높은 수준의 품질, 신뢰성, 안전성을 만족시키도록 설계되었습니다. 각 230 Vac 장비에는 CE 표시가 있고 요구 수준을 상회하는 성능을 갖추었습니다. 이 캘리브레이터는 온도 보정 범위 10 - 260°C (20 - 500°F), 온도 0 - 50°C(32 - 122°F) 및 상대 습도가 비응결 0 - 90%인 환경에서 작동시킬 수 있습니다.제품 번호 생성기