CF-000-RTD, BT-000-RTD, CF-090-RTD, BT-090-RTD
PT100 RTD 센서
260,680원
BT-090-RTD-2 1/4-60-1
-
RTD 센서 사양: PT100(백금,100옴저항,알파계수 385), 고정밀(DIN "A" Class)
-
플라스틱 사출 성형 공정 온도측정에 적합한 PT100 RTD 센서
-
지름 3/16", 센서 보호관 304SS 스테인렉스 강, 길이 60" 금속 케이블
-
온도범위: -200 ~ 260ºC (고온용 480ºC 옵션으로도 주문 가능)
-
CF 모델은 콤프레셔 피팅 연결 방식
-
BT 모델은 Bayonet 베이어넷 스타일로 잠금 연결이 필요한 온도 측정 공정에 이상적
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: *금속 케이블을 6인치 기본사양 이상의 길이로 제작 주문 시, 인치당 추가 가격이 발생합니다. 주문제작을 원하실 경우 영업담당자에게 문의하시기 바랍니다. (1588-8983)
주문 예: (1) CF-000-RTD-2-60-2 직선 압축 스타일 프로브, 2, 260,510원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Styles 선택하기:BT : 베이어넷 스타일
CF : 압축 스타일
(2)
굽힘 옵션 선택하기:000 : 굽힘 없음
090 : 90° 굽힘
(3)
길이 옵션 선택하기:2 1/4 : 2 1/4" (BT 만 해당)
3 1/2 : 3 1/2" (BT 만 해당)
2 : 2" (CF 만 해당)
4 : 4" (CF만 해당)
(4)
종단
옵션 선택하기:1 : 스페이드 러그
2 : OTP 커넥터
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.