장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

온도·전도도 컨트롤러

CDTX-111_CDTX-112

온도·전도도 컨트롤러 Conductivity and Temperature Monitor and Controller | CDTX-111_CDTX-112
신제품

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • On/Off 제어 릴레이 출력
  • 경제적인 가격으로 전도도의 모니터링과 컨트롤을 한 번에!
  • 자동, 수동으로 선택할 수 있는 온도 보상
  • 제로, 스팬 조절 (영점/구간) 아날로그 출력
전도도 측정 장치 - 관련 제품 보기

설명

산업용 온라인 전도도, 온도 조절기 CDTX-111과 CDTX-112는 산업 공정 전도도의 온라인 모니터링을 위한 패널 미터 제품입니다.

레인지 전환과 셀Cell 체크 모두 자유롭게 설정 및 동작을 통해 조절 할 수 있습니다. 독자적인 신호 수집 및 처리 기술과 특수 후막 회로(thick film circuit)는 측정이 정확하고 안정적으로 동작하도록 해줍니다. 데이터 선형화, 자동 온도 보상과 같은 다른 기능들은 케이블 길이를 변경하거나 유지 보수가 필요하지 않은 셀입니다.

해당 제품은 리미트 초과 시 전도도 컨트롤과 같은 제어 기능을 갖추고 있으며, 출력 제어도 가능합니다. 특히 이 시리즈는 물 공정, 순수 액체 제어 공정에 이상적입니다.

사양
Display Type
    CDTX-111: LED, 13 mm height
    CDTX-112: LCD, 13 mm height
측정: 0 ~ 18 MΩ / 0 ~ 19.99 µS/cm
범위 (셀 대비 cell contrast 에 의존)
    CDTX-111: 0 ~ 199.9 µS/cm; 0 ~ 1999 µS/cm
    CDTX-112: 0 ~ 999.9 µS/cm; 0 ~ 9999 µS/cm, 0 ~ 100mS/cm, 0 ~ 600 mS/cm
    Temperature: 0 ~ 100°C (32 ~ 212°F)
분해능 resolution : 0.01 MΩ
    CDTX-111: 0.01 ~ 1 µS/cm
    CDTX-112: 0.01 ~ 0.01 mS/cm
    Temperature: 0.1°C (32.1°F)
정확도: ±1% FS, ± 0.2°C
온도: 자동, 수동
보상 Compensation: 0 ~ 100°C (32 to 212°F)
출력: 프로그래머블 릴레이 2개, 10 A
    컨트롤 타입: On/off
릴레이 세트포인트 히스테리시스: 사용자 프로그래밍 가능
전류 출력
    타입: 차폐, 4 ~ 20 mA
    범위: 제로와 구간 설정
    정확도: ±0.02 mA
    최대 로드: 750 Ω
전원공급: AC 110V to 220V ±10%, 50/60 Hz
무게
    CDTX-111: 580 g (20.4 oz)
    CDTX-112: 650 g (22.9 oz)
크기
    CDTX-111: 96 × 48 × 110 mm (3.78 x 1.89 x 4.33")
    CDTX-112: 96 × 96 × 110 mm (3.78 x 3.78 x 4.33")
설치:
    패널 컷아웃 사이즈
    CDTX-111: 92 × 44 mm (3.6 x 1.73")
    CDTX-112: 92 × 92 mm (3.6 x 3.6")
케이스 등급: IP54
사용 환경
    작동 온도 범위: -10 ~ 55°C (14 ~ 131°F)
    상대습도: 5 ~ 95% 비응축
    최대 고도: 3000 m (10,000'')
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDTX-111
CDTX-111 Star
315,140원
배송: 4 주
 
Conductivity monitor and controller, 1⁄8 DIN
  
CDTX-112 Star
536,400원
배송: 2 주
 
Conductivity monitor and controller, 1⁄4 DIN
  
CDE-100-01 Star
335,250원
배송: 4 주
 
Conductivity cell, 0.01 cell constant
  
CDE-100-1 Star
335,250원
배송: 2 주
 
Conductivity cell, 1 cell constant
  
CDE-100-10 Star
536,400원
배송: 10 주
 
Conductivity cell, 10 cell constant
  
CDE-100-30 Star
482,760원
배송: 12 주
 
Conductivity cell, 30 cell constant
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes complete with operator’s manual.

제품 메뉴얼:

다운로드 Conductivity Monitor
다운로드 Conductivity Monitor