장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

전도도 및 TDS 측정기/컨트롤러
(Conductivity, Resistivity or TDS Controller)

CDCN-961

전도도, 저항력 및 농도 컨트롤러 | CDCN-961
신제품

전도도, 저항력 및 농도 컨트롤러

2,346,330원 CDCN-961

1 year warranty CE
  • 전도도(conductivity), 저항력(resistivity) 및 농도 TDS 제어기
  • 메뉴를 통하여 간편하게 프로그래밍
  • NEMA 4X (IP65) 등급 외장 케이스
  • 설정 가능한 High/Low 및 Alarm Relay
  • LCD 디스플레이 - 여러 측정 값 이중 표시
  • 알람 릴레이 설정으로 캘리브레이션(Calibration) 알람 가능
  • 절연 처리된 0.4 ~ 20 mA 출력
  • RS485 출력
  • 적용 분야 : 폐수, 정수, 급수 시스템, 전력 플랜트, 열-전기 플랜트, 제약, 식음료
전도도 측정 장치 - 관련 제품 보기

설명

CDCN-961은 각종 수처리 공정에서 전도도, 저항력 및 용액 농도를 확인하고 제어하는데 이상적인 컨트롤러 입니다. 인라인 유체 모니터링과 광범위한 수처리, 용액 및 음료 산업에 적용이 가능합니다.

0.000 ~ 3.000, 30.00, 300.0 µS/cm(mS/cm) 범위 전도도, 0.3 ~ 30.0 MΩcm 범위 저항력, TDS 0.000 ~ 3.000, 30.00, 300.0 ppm을 판독할 수 있으며 온도센서는 RTD가 내장되어 -0.5 ~ 130°C 범위 측정이 가능합니다. 신호 출력은 0~20 mA로 전위차계가 별도로 필요하지 않으며 RS485 통신이 가능하고 알람을 위한 3 SPST 릴레이가 탑재되어 있습니다.

【기술사양】
전도도 범위:

    0.000 ~ 3.000, 30.00, 300.0 µS/cm
    0.000 ~ 3.000, 30.00, 300.0 mS/cm
저항률 범위:
    0.3 ~ 30.0 MΩcm
    3 ~ 300 MΩcm
TDS (Total dissolved solids, 함유 농도):
    0.000 ~ 3.000, 30.00, 300.0 ppm
    0.000 ~ 3.000, 30.00, 300.0 ppt
분해능 (Resolution):
    0.001/0.01/0.1 µS/cm
    0.001/0.01/0.1 mS/cm
    0.1 MΩcm
정밀도: ±1% FS
온도 범위: -0.5 ~ 130°C (31.1 ~ 266°F)
온도 분해능/정밀도: 0.1°C/ ±0.5°C
용기 상수 (Cell Constant): K = 0.01, 0.1, 1, 10
라인 저항 보상 (Line Resistance Compensation): 0.0 ~ 20.0 Ω
온도 센서: Pt1000
신호 출력/로드: 0/4 ~ 20 mA/600Ω
출력 인터페이스: RS485
릴레이: 3 SPST/250V 1A
컨트롤 히스테리시스 대역: 0.1 ~ 10% FS
클리닝 타임 (Cleaning Time) 주파수: 1 ~ 999시간 1 ~ 999초
EMC 규격: EN 50081-1/EN 50082-1
작동 온도 범위: -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
작동 습도 범위: 10 ~ 95%
하우징: NEMA 4X (IP65)
크기: 100 W x 108 L x 136 직경 mm (3.93 x 4.25 x 5.35")
패널 컷아웃: 93.5 L x 93.5 W mm (3.68 x 3.68")
무게: 1650 g (58 oz)
부속품:
    전도도 전극: K=1.0
    재질: PPS/graphite
    테스트 범위: 0 ~ 50.0 mS/cm
    온도 범위: 0 ~ 80°C (32 ~ 176°F)
    온도 센서: Pt1000
    케이블 길이: 5 m (16.4')
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
CDCN-961
2,346,330원
배송: 21 주
 
전도도(Conductivity) / 저항률(resistivity) / 용존고형물 TDS 측정 제어기
  
CDE-961
1,020,920원
배송: 2 주
 
교체용 프로브(probe) / 셀 (cell)
Acessories
  
CDE-961
1,020,920원
배송: 2 주
 
Replacement probe/cell for CDCN-961 controller
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDSA-10
CDSA-10
114,830원
배송: 2 주
 
10 µmho/cm conductivity solution, 940 ml bottle
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDSA-45
CDSA-45
28,230원
배송: 2 주
 
45 µS/cm conductivity solution
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 프로브(probe)/셀(cell) 및 운영자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.