옵션 선택:
(1)
입력 타입 선택하기:01 : DC 전압
08 : AC 전압
04 : AC 전류
32 : DC 전류
22 : J 타입 써모커플
23 : K 타입 써모커플
24 : T 타입 써모커플
25 : E 타입 써모커플
26 : S 타입 써모커플
27 : R 타입 써모커플
20 : RTD
90 : 포텐셔미터
95 : 저항
05 : 주파수
80 : 스트레인 게이지
55-V : 전압
55-I : 전류
(2)
입력 범위 선택하기:-0/100MV : 0 - 100 mV dc (CCT-01 만 해당)
-0/1V : 0 - 1 V dc (CCT-01 만 해당)
-0/10V : 0 - 10 V dc (CCT-01 만 해당)
-0/100V : 0 - 100 V dc (CCT-01 만 해당)
-0/650V : 0 - 650 V dc (CCT-01 만 해당)
-0/100MV : 0 - 100 mV ac (CCT-08 만 해당)
-0/1V : 0 - 1 V ac (CCT-08 만 해당)
-0/10V : -0/10 V ac (CCT-08 만 해당)
-0/100V : 0 - 100 V ac (CCT-08 만 해당)
-0/650V : 0 - 650 V ac (CCT-08 만 해당)
-0/50MA : 0 - 50 mA ac (CCT-04 만 해당)
-0/5A : 0 - 5 A ac (CCT-04 만 해당)
-0/50MA : 0 - 50 mA dc (CCT-32 만 해당)
-0/5MA : 0 - 5 mA dc (CCT-32 만 해당)
-0/200C : 0 - 200°C (CCT-24 만 해당)
-0/300C : 0 - 300°C (CCT-23 및 CCT-24 만 해당)
-0/400C : 0 - 400°C (CCT-22 CCT-23 및 CCT-24 만 해당)
-0/500C : 0 - 500°C (CCT-22 및 CCT-23 만 해당)
-0/600C : 0 - 600°C (CCT-22 및 CCT-23 만 해당)
-0/700C : 0 - 700°C (CCT-22 및 CCT-23 만 해당)
-0/800C : 0 - 800°C (CCT-23 및 CCT-25 만 해당)
-0/900C : 0 - 900°C (CCT-23 만 해당)
-0/1000C : 0 - 1000°C (CCT-23 만 해당)
-0/1200C : 0 - 1200°C (CCT-23 만 해당)
-600/1600C : 600 - 1600°C (CCT-26 만 해당)
-850/1700C : 850 - 1700°C (CCT-27 만 해당)
-0/100C : 0 - 100°C (CCT-20 만 해당)
-0/200C : 0 - 200°C (CCT-20 만 해당)
-0/300C : 0 - 300°C (CCT-20 만 해당)
-0/400C : 0 - 400°C (CCT-20 만 해당)
-0/500C : 0 - 500°C (CCT-20 만 해당)
-0/600C : 0 - 600°C (CCT-20 만 해당)
없음(공란으로 비워두기) : 100 Ohms 분/1 M Ohms 최대 입력 (CCT-90 만 해당)
-0/200 : 0 - 200 Ohms (CCT-95 만 해당)
-0/2K : 0 - 2K Ohms (CCT-95 만 해당)
-0/20K : 0 - 20K Ohms (CCT-95 만 해당)
-0/200K : 0 - 200K Ohms (CCT-95 만 해당)
-40/70 : 최소 범위 0 - 40 Hz. 최대 범위 0 - 70 Hz. (CCT-05 만 해당)
-70/125 : 최소 범위 0 - 70 Hz. 최대 범위 0 - 125 Hz. (CCT-05 만 해당)
-125/225 : 최소 범위 0 - 125 Hz. 최대 범위 0 - 225 Hz. (CCT-05 만 해당)
-225/400 : 최소 범위 0 - 225 Hz. 최대 범위 0 - 400 Hz. (CCT-05 만 해당)
-400/700 : 최소 범위 0 - 400 Hz. 최대 범위 0 - 700 Hz. (CCT-05 만 해당)
-700/1250 : 최소 범위 0 - 700 Hz. 최대 범위 0 - 1250 Hz. (CCT-05 만 해당)
-1250/2250 : 최소 범위 0 - 1250 Hz. 최대 범위 0 - 2250 Hz. (CCT-05 만 해당)
-2250/4K : 최소 범위 0 - 2250 Hz. 최대 범위 0 - 4 kHz. (CCT-05 만 해당)
-4K/7K : 최소 범위 0 - 4 kHz. 최대 범위 0 - 7 kHz. (CCT-05 만 해당)
-7K/12.5K : 최소 범위 0 - 7 kHz. 최대 범위 0 - 12.5 kHz. (CCT-05 만 해당)
-12.5K/22.5K : 최소 범위 0 - 12.5 kHz. 최대 범위 0 - 22.5 kHz. (CCT-05 만 해당)
-22.5K/40K : 최소 범위 0 - 22.5 kHz. 최대 범위 0 - 40 kHz. (CCT-05 만 해당)
없음(공란으로 비워두기) : 350 Ohms (CCT-80 만 해당)
없음(공란으로 비워두기) : 다양한 범위 (CCT-55-V 및 CCT-I 만 해당)
(3)
전원 선택하기:없음(공란으로 비워두기) : 110 Vac 기본
-220VAC : 220 Vac
-24VDC : 24 Vdc
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.