장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

다기능의 소형 캘리브레이터
(Compact Multifunction Calibrator)

CA71

캘리브레이터 시뮬레이터 | CA71

캘리브레이터 시뮬레이터

2,400,390원 CA71

  • 동시에 신호발생 및 측정
  • 전압, 파동, 전류, 저항, 써모커플, RTD, 주파수 신호
  • 자동 단계, 스위프, 기억 기능
정밀 교정 장비 & 냉점 참고 - 관련 제품 보기

설명

CA71 캘리브레이터는 소형 & 경량의 다기능 캘리브레이터로 전압, 전류, 저항, 써모커플, RTD, 주파수, 파동 신호를 소스 및 측정하는 작업을 동시에 할 수 있습니다. 캘리브레이터에는 단순 조작용 회전식 스위치가 있습니다. 운반 케이스 덮개를 열고 케이블을 연결하기만 하면 측정이 가능합니다.

소스 (출력은 단계별로 설정할 수 있음)를 포함해 다음과 같은 유용한 기능을 다양하게 제공합니다: 전력; 송신기; 분할(n/M, 백분율 출력을 위해 계산할 필요가 없음); 자동 단계(변경 사항을 10%나 25%마다 얻을 수 있음); 온라인 통신 (RS232); 스위프(16초나 32초에 걸친 출력을 선형으로 변경); 기억 (50 세트); 온도 감시 기능.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
CA71 Star
2,400,390원
배송: 2 주
 
캘리브레이터
  
CA71-NIST Star
2,789,280원
배송: 11 주
 
NIST 교정 인증서가 있는 캘리브레이터
부속품
  
CA71-FUSE Star
13,750원
배송: 11 주
 
퓨즈(Fuse), 패키지 1개
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA71-PS
CA71-PS Star
판매 상담  
배송: 
 
 
120 Vac 어댑터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA71-RS
CA71-RS Star
134,100원
배송: 11 주
 
RS-232 케이블
  
CA71-RJC Star
229,310원
배송: 11 주
 
외부 RJC
  
CA71-PS230 Star
판매 상담  
배송: 
 
 
230 Vac 어댑터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Units are supplied with signal generating lead cables (one red, two black), measurement lead cables (one red, one black), carrying case, power adaptor, user’s manual, fuse: A1501EF (for current terminal input protection), and four AA alkaline batteries.