장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

스트립 히터

"A" 시리즈

스트립 히터 | "A" 시리즈

스트립 히터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • U.L. 부품 인정
  • CSA 인증
  • 평면용
  • 튼튼함
  • 용도
  • 탱크 바닥
  • 접착제 및 리드 용광로
  • 다이
  • 압반
  • 밸브 플랜지
  • 인큐베이터
  • 열판
  • 가황기
막대형 히터 - 관련 제품 보기

설명

특징
단일 열고리 단일 전력량이나 켜짐-꺼짐 스위치, 써모스탯용 단자가 2개 있습니다.
열 고리 3개 총 정격 전력량을 2개의 동일한 회로로 분리하는 단자가 3개 있습니다. 열 스위치 3가지를 이용해 1/4나 1/2, 완전한 전력량을 얻을 수 있습니다. 동시에 동일한 회로 2개를 이용해 완전한 전력량을 얻으세요. 중앙 단자는 공용입니다.
내화성 절연 구조 독점적. 단연코 가장 튼튼하고 우수하며 신뢰할 수 있는 장기 서비스.
설치가 쉬움 OMEGALUX™ 다용도 클램프를 이용해 고리형 히터의 사용이 간단합니다. 작은 공간에 열을 보관하는 내포화 고리 안에 고리를 설치해 할 수 있습니다. 예를 들면: A-651, A-802, A-903은 1031/32" (28CM) 원 안에서 4050 와트를 제공합니다.
다용도 클램프 보통 4개 세트로 평면에 있는 고리형 소자를 고정시키는데 이용합니다. 5/16" (8 cm)의 납작한 기계 나사를 보통 이용하며, 머리 부분은 작업 표면에 납땜하거나 용접합니다.
다용도 클램프를 주문하려면 모델 번호 6018 클램프를 찾으세요.

형질
전력: 120 또는 240V
전력량: 125–1800 와트
피복 재료: 크롬강
최대 피복 온도: 1200°F
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
예 partnumbers은 다음과 같습니다. 정확한 구성이 테이블 아래의 부품 번호 작성기를 사용합니다.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theA-203/120
A-203/120
191,650원
배송: 2 주
 
단일 요소 링 히터, 120 V, 300 W
Click to expand/minimize a list of what others bought with theA-205/120
A-205/120
171,900원
배송: 6 주
 
링 히터, 120, 500W
Click to expand/minimize a list of what others bought with theA-902/240
A-902/240
364,190원
배송: 6 주
 
링 히터, 240V.1500W
  
A-20-33/240
169,920원
배송: 8 주
 
링 히터, 240V, 500W
  
A-20-35/240
169,920원
배송: 8 주
 
링 히터, 240V, 500W
  
A-30-34/120
171,890원
배송: 8 주
 
링 히터, 120V, 450W
  
A-30-34/240
201,890원
배송: 8 주
 
링 히터, 240V, 450W
  
A-70-35/240
259,470원
배송: 8 주
 
링 히터, 240V, 550W
  
A-70-37/240
259,470원
배송: 8 주
 
링 히터, 240V, 750W
  
A-651/240
254,950원
배송: 8 주
 
링 히터, 240V, 1000W
  
A-80-31/120
286,710원
배송: 8 주
 
링 히터, 120V, 1050W
  
6018
37,410원
배송: 2 주
 
유틸리티는 링 히터 클램프

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 지정 전압. 120 Vac의 경우 "120"을, 240 Vac의 경우 "240"을 입력하세요. 125 와트까지 전압을 내릴 수 있고 외부 지름을 축소하여 주문 할 수 있습니다. OMEGALUX에 접속하세요.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.