AD590은 온도 입력을 이에 비례하는 전류 출력으로 변환하는 소형 온도 트랜스듀서, IC 온도센서 입니다.
AD590은 특히 무접점 신뢰성, 선형성, 정확성이 필요할 때 -55 ~ 150°C (-67 – 302°F) 사이의 특수 온도 측정과 제어에 적합합니다.
AD590은 최소, 평균, 차등 온도를 측정할 수 있고 써모커플 냉접점 보상과 온도 제어에도 이용합니다.
AD590은 그 크기와 반응성 덕분에 PCB나 히트 싱크와 같이 사이즈를 고려해야 하는 곳에 이용하기 적합합니다.
전원을 켜고 절대 온도 (켈빈)를 측정하십시오. 선형화, 증폭, 냉접점 보상이 별도로 필요하지 않습니다.
판독 값을 °C로 변환하려면 273.15를 차감 하십시오.
【기술사양】
절대 최대 정격 순전압 (E+ – E-): +44V 역전압 (E+ – E-): -20V 파괴 전압 (E+나 E-): ±200V 리드 온도: 300°C 전압 범위: 4 – 30 Vdc 25°C(298.2 K)에서 공칭 전류 출력: 298.2 µA 공칭 온도 계수: 1 µA/K 교정 온도: J: 최대 ±5.0°C (K: ±2.5°C) 절대 오류: 외부 없음 교정 조정: J: 최대 ±10.0°C (K: ±5.5°C), W/25°C 오류를 0으로 설정, J: 최대 ±3.0°C (K: ±2.0°C) 반복성: 최대 ±0.1°C 장기 드리프트: 최대 ±0.1°C/개월
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.