오직 15그램밖에 되지 않는 ACC103 실험실 가속도계는 흔들림 시험이나 진동 시험 같이 저중량이 중요한 곳에 이상적입니다. 출력은 10 mV/g이고 최대 500g까지 진동을 측정할 수 있습니다.
형질 주파수 응답: 1 Hz–10 kHz (정격 출력 변화 최대 ±10%) 정격 출력: 100 Hz에서 공칭 10 mV/g 주파수 범위: 2 Hz–10 kHz (정격 출력 변화 최대 ±5%) 진폭 범위: 최고 ±500 g 진폭 선형성: 최고 500 g의 ±2% 온도 범위: -50–120°C (-60– 250°F) 온도 감도 효과: 0.06% FS/°F 방전 시간 상수: 최소 0.5초 횡방향 감도: 축 최대 값의 5% 변형 감도: 25°/ms에서 미소 변형 당 0.001g 절단이 없을 때 최대 g: 최고 ±1000 g 설치 공진 주파수: >40 kHz 출력 임피던스: 100 Ω 바이어스 전압: 공칭 10V 기본 변형: 공칭 0.03 g/미소 변형 최소 잡음 (광대역): 0.007g (rms) 무게: 공칭 1.5 g (0.05 oz) (케이블 없이) 재료: 스테인리스 스틸 크기: 7.11 H x 6.35 mm 육각 받침대 (0.28 x 0.25") 커넥터: 10-32 수형, 케이블은 포함되지 않음 (주문 모델 번호 ACC-CB2-10)