ACC101 가속도계는 저비용이지만 내구성이 매우 우수합니다. 이 제품은 고강도 알루미늄으로 구성되었고, 튼튼한 변형 방지장치와 튼튼한 ¼-28 단추형 설치대, 에폭시 밀봉 물질이 있으며, 고가의 가속도계에서만 찾아볼 수 있는 신뢰성 있는 부품을 이용합니다.
형질 여자: 24–30 Vdc에서 공칭 2 mA, 정전류 (18V 공급을 이용할 수 있지만 진폭 범위를 제한함) 정격 출력: 100 Hz에서 공칭 100 mV/g 주파수 범위: 3 Hz–5 kHz (정격 출력 변화 최대 ±10%) 진폭 범위: ACC-PS1로 최고 ±70 g, ACC-PS2, ACC-PS3으로 최고 ±80 g 진폭 선형성: 최고 65 g의 ±1% 온도 범위: -18–82°C (0–180°F) 온도 감도 효과: -54–38°C (-65–100°F) ≤5% FS 38–121°C (100–250°F) ≤8% FS 열 충격: 1.2 g/°C 횡방향 감도: 축 최대 값의 5% 충격이 없을 때 최대 g: 최고 5000 g 절단이 없을 때 최대 g: >18 kHz 출력 임피던스: 공칭 50 Ω 바이어스 전압: 공칭 10V 기본 변형: 0.002 g/최대 미소 변형 최소 잡음 (광대역): 0.00025 g (rms) 무게: 50 g (1.75 oz) 공칭 (케이블 없이) 재료: 알루미늄. 단단한 양극산화 단열 부츠 포함 크기: 3.81 H x 2.54 cm (1.50 x 1.0") 6각 받침대 커넥터: 2.5 m (10') 내장 동축 케이블 및 BNCM 설치: ¼-28 분리 가능 단추 최대 설치 회전력: 40 cm-kg (35 in-lb)