장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고온용 표면 온도 측정 써모커플 프로브
(High Temperature Thermocouple Surface Probes)

88000 시리즈 (고온용)

표면 온도 측정 프로브 | 88000 시리즈 (고온용)

표면 온도 측정 프로브

324,490원 88006K-IEC

1 year warranty
  • 최대 측정 온도 760°C (1400°F)
  • K, E 써모커플 캘리브레이션
  • 직선 및 직각 프로브
  • 소형 전자 부품 측정용 최고 인기 모델 88006, 88007
  • 이 시리즈의 모든 프로브는 SLE (Standard Limits of Error) 등급입니다.
  • TAS 어댑터 / 소형 수형 커넥터 별도 판매
써모커플 - 관련 제품 보기

설명


신속한 반응 시간의 직각 프로브 보호관 길이는 102mm (4")입니다. 최대 표면 온도는 760°C (1400°F)입니다.
교체용 부품은 무료로 제공되지 않습니다. 모델 번호 88106(*)-RE로 주문하세요.

사양

Model 88006(*)
신속한 반응 속도의 소형 써모커플 프로브. 최대 온도 480°C (900°F). 표면 온도 측정 센서. 소형 전자제품류 측정 시에 이상적임.
교체용 부속품은 제공되지 않음, 별도 주문 시 제품번호 88006(*)-RE.

Model 88007(*)
신속한 반응 속도의 소형 써모커플 프로브. 소형 전자제품류의 표면 온도 측정 시에 이상적임. 측정 최대 온도 250°C (480°F).
부속품이 제공 됨, 추가 주문 시 제품번호 88007(*)-RE .

Model 88010(*)
88006 모델의 길이를 300 mm (12")로 연장한 버전. 신속한 반응 속도, 최대 측정 온도 760°C (1400°F). 오븐, 화로 온도 측정 시에 이상적임.
교체용 부속품은 제공되지 않음, 별도 주문 시 제품번호 88010(*)-RE.

Model 88016(*)
고온용 직각(ㄱ자) 써모커플 프로브. Pencil Head 스타일. 움직이지 않는 정지 물체 표면 측정 시 이상적으로, 센싱 부분이 손잡이와 평행을 이루므로 편리함. 측정 최대 온도 480°C (900°F).
교체 부속품은 제공되지 않음, 별도 주문 시 제품번호 88016(*)-RE.

Model 88026(*)
고온용 직각(ㄱ자) 써모커플 프로브. Pencil Head 스타일. 움직이지 않는 정지 물체 표면 측정 시에 이상적으로, 센싱 부분이 손잡이와 직각을 이루므로 수직 표면 측정 시 매우 편리함. 측정 최대 온도 480°C (900°F).
교체용 부속품은 제공되지 않음, 별도 주문 시 제품번호 88026(*)-RE.

Model 88106(*)
고온용 직각(ㄱ자) 써모커플 프로브. 신속한 반응 속도의 표면 온도 센서. 보호관 길이는 최대 102 mm (4"). 최대 측정 온도는 760°C (1400°F).
교체용 부속품은 제공되지 않음, 별도 주문 시 제품번호 88106(*)-RE.

Model 88107(*)
직각 및 긴 길이의 신속한 반응속도의 써모커플 프로브. 보호관 길이 203 mm (8"), 최대 측정온도 760°C (1400°F)
교체용 부속품은 제공되지 않음, 별도 주문 시 제품번호 88107(*)-RE.

Model 88108(*)
직각, 300 mm (12") 길이의 신속한 반응 속도 프로브, 최대 측정 온도 760°C (1400°F).
교체용 부속품은 제공되지 않음, 별도 주문 시 제품번호 88108(*)-RE.

*교정 타입 (금속 타입):
K: CHROMEGA™-ALOMEGA™
E: CHROMEGA™ -Constantan
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
부품 번호 예제는 아래와 같습니다. 추가 구성을 원하시면, 이 표 아래의 제품 번호 생성기를 참고하십시오.
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88006K
88006K
판매 상담  
배송: 
 
 
소형, 최대 온도 480°C (900°F)에 대한 신속 반응 프로브, K 타입
  
88006K-IEC
판매 상담  
배송: 
 
 
소형, 최대 온도 480°C (900°F)에 대한 신속 반응 프로브, K 타입, IEC 컬러 코드. 교체 소자 이용 가능 (아래 옵션 참조)
  
88006E
318,900원
배송: 6 주
 
소형, 최대 온도 480°C (900°F)에 대한 신속 반응 프로브, E 타입, 교체 소자 이용 가능 (아래 옵션 참조)
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88007K
88007K
판매 상담  
배송: 
 
 
소형, 최대 온도 250°C (480°F)에 대한 신속 반응 프로브, K 타입. 교체 가능 소자 무료 공급
  
88007K-IEC
판매 상담  
배송: 
 
 
소형, 최대 온도 250°C (480°F)에 대한 신속 반응 프로브, K 타입, IEC 컬러 코드. 교체 가능 소자 무료 공급
  
88007E
309,940원
배송: 6 주
 
소형, 최대 온도 250°C (480°F)에 대한 신속 반응 프로브, E 타입. 교체 가능 소자 무료 공급
  
88010K
판매 상담  
배송: 
 
 
12" 길이의 88006 모델의 긴 버전, 최대 온도 760°C (1400°F)에 대한 신속 반응 프로브, K 타입, 교체 소자 이용 가능 (아래 옵션 참조)
  
88106K
판매 상담  
배송: 
 
 
K 타입, 직각 프로브 1400°F (760°C), 4" 보호관
  
88106E
492,440원
배송: 6 주
 
E 타입, 직각 프로브 1400°F (760°C), 4" 보호관
  
88107K
판매 상담  
배송: 
 
 
K 타입, 직각 프로브 1400°F (760°C), 8" 보호관, 교체 가능 소자 이용 가능 (아래 옵션 참조)
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88107E
88107E
515,150원
배송: 6 주
 
E 타입, 직각 프로브 1400°F (760°C), 8" 보호관, 교체 가능 소자 이용 가능 (아래 옵션 참조)
  
88108K
판매 상담  
배송: 
 
 
K 타입, 직각 프로브 1400°F (760°C), 12" 보호관, 교체 가능 소자 이용 가능 (아래 옵션 참조)
  
88108E
536,890원
배송: 6 주
 
E 타입, 직각 프로브 1400°F (760°C), 12" 보호관, 교체 가능 소자 이용 가능 (아래 옵션 참조)
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88016K
88016K
판매 상담  
배송: 
 
 
소형, K 타입, 직각 프로브, 900°F (480°C), 손잡이와 평행한 감지 헤드
  
88016E
420,330원
배송: 6 주
 
소형, E 타입, 직각 프로브, 900°F (480°C), 손잡이와 평행한 감지 헤드
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88026K
88026K
판매 상담  
배송: 
 
 
고온, 직각 프로브, 소형 연필-타입 헤드. K 타입, 480°C (900°F)
교체 소자 / 부속품
  
88006K-RE
판매 상담  
배송: 
 
 
88006K 모델에 대한 교체 소자
  
88006E-RE
66,050원
배송: 6 주
 
88006E 모델에 대한 교체 소자
  
88007K-RE
판매 상담  
배송: 
 
 
88007K 모델에 대한 교체 소자
  
88010K-RE
판매 상담  
배송: 
 
 
88010K 모델에 대한 교체 소자
  
88016E-RE
66,050원
배송: 6 주
 
88016E 모델에 대한 교체 소자
  
88106K-RE
판매 상담  
배송: 
 
 
88106K 모델에 대한 교체 소자
  
88108K-RE
판매 상담  
배송: 
 
 
88108K 모델에 대한 교체 소자
[별도 판매] 부속품
  
TAS-K-3
17,590원
배송: 2 주
 
TAS 어댑터 (K타입)
  
TAS-E-3
17,260원
배송: 5 주
 
TAS 어댑터 (E타입)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 교체 가능한 소자를 주문 하시려면, 모델 번호에 접미사 “-RE” 를 추가하십시오.
수형 직각 M8 플러그를 주문하시려면, "M8-S-M" 을 모델 번호에 추가하십시오. 수형 직각 M12 플러그를 주문하시려면, "M12-S-M" 을 모델 번호에 추가하십시오. 수형 직각 M8 플러그를 주문하시려면, "M8-R-M" 를 모델 번호에 추가하십시오. 수형 직각 M12 플러그를 추가하시려면, "M12-S-M" 를 모델 번호에 추가하십시오. 각 플러그 주문에 대해서 추가 금액이 있습니다. 모든 프로브는 SLE (Standard Limit of Error) 등급입니다.
주문 예: (1) 88007E 소형, 최대 온도 250°C (480°F)에 대한 신속 반응 프로브, E 타입. 교체 가능 소자 무료 공급, 309,940원  plus (1) 88007E-RE 88007E 모델에 대한 교체 가능한 소자, 66,180원, 309,940 + 66,180 = 376,120원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 프로브 유형 선택하기:
006 : 88006 프로브
007 : 88007 프로브
010 : 88010 프로브
016 : 88016 프로브
026 : 88026 프로브
106 : 88106 프로브
107 : 88107 프로브
108 : 88108 프로브

(2) 교정 선택하기:
K : CHOMEGATM-ALOMEGA TM
E : CHROMEGATM
-Constantan

(3) 교체 소자 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 표준 프로브(교체 소자 아님)
-RE : 교체 소자
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.