옵션 선택:
(1)
디스플레이 크기 선택하기:35 : 3.5 인치
45 : 4.5 인치
55 : 5.5 인치
(2)
써모커플 입력 타입 선택하기:J : J 타입 써모커플
K : K 타입 써모커플
T : T 타입 써모커플
E : E 타입 써모커플
(3)
범위 코드 선택하기:100 : -130 - 40°C -200 - 100°F ("T" 타입
써모커플만 해당)
225 : -60 - 110°C -75 - 225°F
250 : -100 - 120°C -150 - 250°F
300 : 0 - 150°C 0 - 300°F
500 : 0 - 260°C 0 - 500°F
800 : 0 - 430°C 0 - 800°F
1000 : 0 - 500°C 0 - 1000°F
1500 : K 0 - 800°C 0 - 1500°F ("K" 타입 써모커플만 해당)
2000 : 0 - 1100°C 0 - 2000°F ("K" 타입 써모커플만 해당)
2500 : 0 - 1370°C 0 - 2500°F ("K" 타입 써모커플만 해당)
3000 : 0 - 1650°C 0 - 3000°F ("R" 타입 써모커플만 해당)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.