장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

조립없이 바로 사용가능한 써모커플
(Ready-Made Insulated Thermocouples with Kapton®, PFA, Glass Braid Insulation and Molded Connectors)

5LRTC & 5SRTC 시리즈

Thermocouple (써모커플 온도센서) | 5LRTC & 5SRTC 시리즈

Thermocouple (써모커플 온도센서)

96,550원 5SRTC-TT-K-36-36

  • 와이어와 소형 커넥터가 연결되어 있는 편리한 온도센서
  • 5개들이 패키지
  • J,K,T,E 타입 보유 - NIST 캘리브레이션 이용 가능
  • 고정밀 SLE (Special Limits of Error) 와이어 사용
  • SRTC 시리즈는 와이어 두께 20, 24, 30, 36 AWG 로 제공
  • PFA 피복 와이어(TT) 선택 시 최대 온도 260°C (500°F)
  • 유리편조 와이어(GG) 선택 시 최대 온도 480°C (900°F)
  • 유리충진 나일론 커넥터 최대 온도 220°C (425°F)
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

오메가는 다양한 종류의 써모커플을 제공합니다. 커넥터는 둥근 핀 일반 사이즈, 납작 핀 소형 사이즈를 선택하실 수 있습니다. 오메가는 또한 독자적인 와이어 타레(스풀 캡) 디자인을 선보여, 편리하게 와이어와 커넥터가 연결되어 있으며 와이어가 깔끔하게 정리 되어있는 써모커플을 선보입니다.


IEC Color Codes available참고하세요! 다양한 와이어 피복 소재, 두께, 교정 타입과 커넥터 타입의 조합을 제공하고 있습니다. 하단의 제품번호 생성기에서 사양과 제품번호를 꼭 확인하여 주십시오.



5LSC Series - Ready-Made Insulated Thermocouples, Standard Connector with Spool Cap



5SC Series - Ready-Made Insulated Thermocouples, Subminiature Connector with Spool Cap

Model NumberAWG GageDia. mm(in)Insulation
5LSC-GG-(*)-20-(**)200.81 (0.032)Glass Braid
5LSC-GG-(*)-24-(**)240.51 (0.020)Glass Braid
5LSC-TT-(*)-20-(**)200.81 (0.030)PFA
5LSC-TT-(*)-24-(**)240.51 (0.020)PFA
5LSC-KK-(*)-20-(**)200.81 (0.032)Kapton®
5LSC-KK-(*)-24-(**)240.51 (0.020)Kapton®
* Insert calibration J, K, T, or E.
**Specify length, insert “36” for 1 m or “72” for 2 m length
Model NumberAWG GageDia. mm(in)Insulation
5SC-GG-(*)-30-(**)300.25 (0.010)Glass Braid
5SC-TT-(*)-30-(**)300.25 (0.010)PFA
5SC-TT-(*)-36-(**)360.13 (0.005)PFA
5SC-TT-(*)-40-(**)400.076 (0.003)PFA
5SC-KK-(*)-30-(**)300.25 (0.010)Kapton®
* Insert calibration J, K, T, or E.
**Specify length, insert “36” for 1 m or “72” for 2 m length


5LRTC Series - Ready-Made Insulated Thermocouples, Standard Connector without Spool Cap

Model NumberAWG GageDia. mm(in)Insulation
5LRTC-GG-(*)-20-(**)200.81 (0.032)Glass Braid
5LRTC-GG-(*)-24-(**)240.51 (0.020)Glass Braid
5LRTC-TT-(*)-20-(**)200.81 (0.030)PFA
5LRTC-TT-(*)-24-(**)240.51 (0.020)PFA
5LRTC-KK-(*)-20-(**)200.81 (0.032)Kapton®
5LRTC-KK-(*)-24-(**)240.51 (0.020)Kapton®
* Insert calibration J, K, T, or E.
**Specify length, insert “36” for 1 m or “72” for 2 m length


5SRTC Series - Ready-Made Insulated Thermocouples, Subminiature Connector without Spool Cap

Model NumberAWG GageDia. mm(in)Insulation
5SRTC-GG-(*)-20-(**)200.81 (0.032)Glass Braid
5SRTC-GG-(*)-24-(**)240.51 (0.020)Glass Braid
5SRTC-GG-(*)-30-(**)300.25 (0.010)Glass Braid
5SRTC-TT-(*)-20-(**)200.81 (0.032)PFA
5SRTC-TT-(*)-24-(**)240.51 (0.020)PFA
5SRTC-TT-(*)-30-(**)300.25 (0.010)PFA
5SRTC-TT-(*)-36-(**)360.13 (0.005)PFA
5SRTC-TT-(*)-40-(**)400.076 (0.003)PFA
5SRTC-KK-(*)-20-(**)200.81 (0.032)Kapton®
5SRTC-KK-(*)-24-(**)240.51 (0.020)Kapton®
5SRTC-KK-(*)-30-(**)300.25 (0.010)Kapton®
* Insert calibration J, K, T, or E.
**Specify length, insert “36” for 1 m or “72” for 2 m length


써모커플 정밀도와 컬러코드 테이블 확인하기
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
와이어 선택사양과 커넥터 조합이 매우 많습니다.
어플리케이션에 따라 제품번호 생성기에서 제품 사양을 꼭 확인해주세요.
  
5LRTC-TT-K-20-36 Star
99,240원
배송: 2 주
 
표준사이즈 커넥터 연결, K타입, PFA 피복, 두께 20 AWG, 길이 36 inch, 5 PACK
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5LSC-GG-K-20-72
5LSC-GG-K-20-72 Star
107,280원
배송: 2 주
 
표준사이즈 커넥터 연결, K타입, 유리 편조 피복, 두께 20 AWG, 길이 72 inch, 5 PACK
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SC-TT-K-30-36
5SC-TT-K-30-36 Star
100,580원
배송: 2 주
 
소형 SMP 스풀 캐디 써모커플, PFA, K타입, 30게이지, 36피트, 5 PACK
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SC-TT-K-36-36
5SC-TT-K-36-36 Star
111,300원
배송: 2 주
 
소형 SMP 스풀 캐디 써모커플, PFA, K타입, 36게이지, 36피트, 5 PACK
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SC-GG-K-30-36
5SC-GG-K-30-36 Star
85,820원
배송: 2 주
 
소형 SMP 스풀 캐디 써모커플, 유리편조, K타입, 30게이지, 36피트, 5 PACK
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SC-GG-K-30-72
5SC-GG-K-30-72 Star
100,580원
배송: 재고있음
 
소형 SMP 스풀 캐디 써모커플, 유리편조, K타입, 30게이지, 72피트, 5 PACK
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SC-TT-K-40-36
5SC-TT-K-40-36 Star
135,440원
배송: 3 주
 
소형 커넥터와 스풀캡, K타입, PFA 피복, 두께 40 AWG, 길이 36 inch, 5 PACK
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SRTC-GG-K-24-36
5SRTC-GG-K-24-36 Star
69,730원
배송: 3 주
 
소형사이즈 커넥터 연결, K타입, 유리 편조 피복, 두께 24 AWG, 길이 36 inch, 5 PACK
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SRTC-KK-K-24-36
5SRTC-KK-K-24-36 Star
101,920원
배송: 2 주
 
소형사이즈 커넥터 연결, K타입, Kapton® 피복, 두께 24 AWG, 길이 36 inch, 5 PACK
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SRTC-TT-K-36-36
5SRTC-TT-K-36-36 Star
96,550원
배송: 재고있음
 
소형사이즈 커넥터 연결, K타입, PFA 피복, 두께 36 AWG, 길이 36 inch, 5 PACK
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SRTC-TT-K-24-36
5SRTC-TT-K-24-36 Star
79,120원
배송: 2 주
 
소형사이즈 커넥터 연결, K타입, PFA 피복, 두께 24 AWG, 길이 36 inch, 5 PACK
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SRTC-TT-K-30-72
5SRTC-TT-K-30-72 Star
116,670원
배송: 2 주
 
소형사이즈 커넥터 연결, K타입, PFA 피복, 두께 30 AWG, 길이 72 inch, 5 PACK
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: *삽입 캘리브레이션 J, K, T, E. **길이를 지정하고, 길이가 1m이면 "36"을, 2m이면 "72"를 기입하세요.
비고: GG나 TT 선의 경우 5개 패키지마다 추가 300mm(1피트) 당 비용을 추가합니다.
KK 선의 경우 패키지마다 추가 1피트 당 비용을 추가합니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Connector Style 선택하기:
LSC for Large OST Connector with Spool Cap
SC for Sub-Miniature Connector with Spool Cap
LRTC for Standard Connector with NO Spool Cap
SRTC for Sub-Miniature Molded Connector

(2) Insulation Type 선택하기:
GG for Glass Braid
TT for PFA
KK for Kapton®

(3) Thermocouple Type 선택하기:
J for J Thermocouple
K for K Thermocouple
T for T Thermocouple
E for E Thermocouple

(4) Wire Gage(Not all sizes are availabe for all styles please see tables above) 선택하기:
20 for 20 AWG
24 for 24 AWG
30 for 30 AWG
36 for 36 AWG
40 for 40 AWG

(5) Thermocouple Length 선택하기:
36 for 36 Inches
72 for 72 inches
CUSTOM for custom length in inches(whole numbers from 12 to 600 inches)
참고: 참고: 모든 구성이 유효하지 않습니다. 유효한 물품 번호를 위하여 제품 사양서 (Specification Sheet)를 확인하여 주십시오.