장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

표준 나사선 웰 - 산업용 유리 써모미터용
(Standard Threaded Well for Industrial Glass Thermometers)

Series 445L

표준 나사선 웰 - 산업용 유리 써모미터용 | Series 445L

표준 나사선 웰 - 산업용 유리 써모미터용

679,820원 3/4-445L-S18E-316SS

1 year warranty
  • 304SS, 316SS, Carbon Steel, 또는 Brass 로 구매 가능
  • 3/4" NPT 및 1"NPT 연결 표준
써모웰 & 헤드 & 웰 부속품 - 관련 제품 보기

설명


적용 분야:
S.A.M.A. 표준으로 제작된 산업용 유리 써모미터에 적합합니다. 테이퍼 보어는 온도계 습구가 웰로 확장될 가능성을 제거하기 위하여 0.008" 특대형으로 제조되었습니다.

연결 크기:
3/4" NPT 및 1" NPT 가 표준입니다. 요청에 따라 다른 나사 크기도 구매 가능합니다.

재질:
Carbon Steel (C-1018); Brass (ASTM B-16), A.I.S.I. 304, A.I.S.I. 316, Monel. 요청에 따라 다른 재질도 구매 가능합니다.

추가 디자인:
이 등급의 써모미터에 적합한 다른 디자인의 웰도 구매 가능합니다. 소켓 용접, 견고한 구조, 플랜지형도 포함합니다.

유체 최대 속도 차트 - 초당 피트
웰 타입 재질 삽입 길이 — “U”
2 9/16 5 1/16 8 1/16 11 1/16 14 1/16 17 1/16 20 1/16 231/16
3/4"-445S 및 3/4"-445L Brass 259 (52.3) 142 (26.4) 55.8 (16.6) 29.8 (12.1) 18.4 (9.5) 12.5 (7.8) 9.0 (6.7) 6.8
Carbon Steel 352 (94.6) 198 (48.0) 77.5 (30.1) 41.4 (22.0) 27.8 (17.3) 17.3 (14.2) 12.5 (12.1) 9.5
A.I.S.I. 304 & 316 382 (131) 206 (66.3) 80.9 (41.7) 43.2 (30.2) 26.6 (24.0) 18.1 13.1 9.9
Monel 277 (105) 179 (53.1) 70.3 (33.4) 37.5 (24.3) 23.2 (19.1) 15.7 11.3 8.5
1"-445S 및 1"-445L Brass 259 (76) 156 (38.5) 61.4 (24.2) 32.8 (17.7) 20.2 (13.9) 13.7 (11.4) 9.9 7.5
Carbon Steel 352 (137) 215 (69.4) 34.2 (43.6) 45.0 (31.9) 27.7 (25) 18.9 13.6 10.3
A.I.S.I. 304&316 382 (190) 224 (96.1) 87.8 (60.4) 46.9 (44.1) 28.9 19.7 14.2 10.8
Monel 277 (152) 196 (77.1) 77.2 (48.5) 41.4 (35.4) 25.4 17.2 12.4 9.4
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
3/4-445L-S18E-316SS
679,820원
배송: 10 주
 
래깅 연장 타입 웰, 3/4" 나사, 공칭 습구 길이 18", 3" 래그
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) 3/4-445L-S6E-304SS 304 SS 써모웰, 269,920원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.