장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

서미스터 - Thermistor Element
(Precision Thermistor Elements)

44000 시리즈

초정밀 서미스터 소자 (Thermistor Elements) | 44000 시리즈

초정밀 서미스터 소자 (Thermistor Elements)

33,010원 44008

1 year warranty
  • 써미스터의 특성과 함께 제품 정보가 확인 가능
  • 에폭시 코팅 써미스터 소자로 높은 정밀도와 일반적인 사용 온도범위
  • 5개의 표준화된 저항 곡선에 맞는 정밀도
  • 최대 작동 온도 75°C (165°F) 또는 150°C (300°F) (아래 표 참고)
  • ±0.1 또는 ±0.2°C의 호환성
써미스터 소자, 프로브 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

써미스터 Thermistor 의 특성

(위의 '사양' PDF 파일을 클릭하시면 표와 함께 써미스터 특성 자료를 보실 수 있습니다.)

  • 써미스터란 무엇인가?
    써미스터란 Thermally sensitive resistor, 즉 온도에 민감한 저항소자에서 온 말입니다. 말그대로 고정밀도에 아주 빠른 반응속도를 보이며 매우 작은 사이즈와 저렴한 가격으로 널리 사용되는 온도 센서 중 한 종류이지만, 높은 온도를 측정하는 분야에는 이용하지 않습니다. (높은 온도 또는 다양한 환경 조건에는 써모커플 Thermocouple, 높은 정밀도와 견고함 및 초고온은 아니지만 일정 이상의 온도범위가 요구되는 경우에는 RTD를 사용합니다.)

    써미스터 종류에는 NTC(Negative Temperature Coefficient)와 PTC(Positive Temperature Coefficient)가 있습니다.
    44000 써미스터 소자는 NTC 타입입니다.


  • 써미스터 저항 대 온도표


  • 저항 대비 온도 특성
    슈타인하트-하트 방정식은 써미스터에 대한 저항 대비 온도 특성을 지정하는데 일반적으로 사용되는 방식입니다. 저항 함수인 온도의 슈타인하트-하트 방정식은 다음과 같습니다:

    1⁄T = A + B [Ln(R)] + C [Ln(R)]3

    이때: A, B, C는 3개의 온도 시험 지점에서 파생된 상수입니다.
        R = 써미스터의 저항, (Ω)
        T = 온도 (켈빈)

    특정 온도 지점에서 써미스터 저항을 알아내려면, 다음의 방정식을 이용해야 합니다:

    R = e (베타-(알파/2))1/3 – ((베타+(알파/2))1/3
    where:     알파 = ((A-(1/T))/C)
        베타 = SQRT(((B/(3C))3)+(alpha2/4))
        T = 온도 (켈빈(°C + 273.15))

    *선택할 수 있는 써미스터의 상수 A, B, C는 '사양' PDF 파일을 클릭하시면 표 1에서 찾을 수 있습니다. 위의 방정식과 함께 이 상수를 이용해, 저항을 바탕으로 서미스터의 온도를 알아내거나 특정 온도에서 서미스터의 저항을 알아낼 수 있습니다.


  • 허용 오차 곡선
    써미스터 센서의 정확도 허용 오차를 온도의 백분율로 표시합니다. 이는 호환성이라고도 불립니다. ±0.1% 또는 0.2%의 정확도 사양은 각 써미스터의 저항이 0과 70°C(32와 158°F) 사이의 한계 내에 있다는 의미입니다. (상단 '사양' PDF 파일을 클릭하시면 자료 중 표2에서 모델 번호 44004(±0.2°C)와 44033 (±0.1°C)의 호환성 값을 보실 수 있습니다.)


  • 안전성과 편차
    서미스터는 보통 매우 정확하고 안정적인 장치이지만, 초과 온도에 노출되거나 습기, 기계적 손상, 부식이 일어나면 장치의 저항 대비 온도 특성에서 통제할 수 없는 변화가 생길 수 있습니다. 일단 이 특징이 변하면 다시 복구할 수 없습니다. 이것이 ±0.1°C 호환성 사양의 서미스터 대부분이 0.2°C 호환성의 서미스터보다 다소 낮은 온도에서 이용하도록 정해진 이유입니다.

  • 동작 전류
    비드 방식 서미스터의 권장 동작 전류는 10- 15 µA입니다. 동작 전류가 작동 도중 서미스터에서 소멸되는 열보다 더 많은 열을 생성하기에 충분히 높으면 서미스터에서 자기 가열 효과가 일어날 수 있습니다. 사용하는 동작 전류가 더 높으면, 자기 가열 시험을 해서 측정이 정확한지 확인할 것을 권장합니다.

  • 소실 상수
    소실 상수는 서미스터의 저항을 주위 온도를 넘어 1°C (1.8°F)만큼 더 높이는 밀리와트 전력입니다. 일반적인 값은 휘저은 유조에서 8 mW/°C이고 정체 공기에서 1 mW/°C입니다.

  • 시간 상수
    시간 상수는 서미스터가 온도의 큰 변화에 반응하는데 필요한 시간입니다. 예를 들어 0에서 100°C로 변화하는데 노출되면, 63%의 시간 상수는 서미스터가 63°C (145°F)에서 저항값을 나타나는데 걸리는 시간입니다. 보통 잘 휘저은 유조 안에서 줄에 매달린 기본 서미스터(튜브가 없는)는 반응 시간이 최대 1초의 63%일 것이고, 공기 온도의 변화에 노출된, PFA를 둘러 싼 서미스터는 반응 시간이 최대 2.5초의 63%일 것입니다.


  • 44000 시리즈 써미스터는 에폭시 코팅 소자로 저항(정밀도)에 따라 최대 온도는 75~150도입니다. 보다 더 높은 온도의 써미스터 소자가 필요하신 경우 200도(단기 사용 시 최대 250도) 측정이 가능한 55000 시리즈 써미스터 페이지를 확인하십시오.

  • 써미스터 온도센서는 최고의 정밀도와 빠른 반응속도를 자랑하지만, 극 고온을 측정하는 용도는 아닙니다. 고온용 온도센서가 필요하신 경우는 써모커플 Thermocouple을 확인하십시오.
  • 가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

    다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

    제품 번호/Desc.
    수량
    설명
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the44008
    44008
    33,010원
    배송: 2 주
     
    ±0.2C 호환성, 30,000Ω @ 25C
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the44007
    44007
    33,010원
    배송: 2 주
     
    ±0.2C 호환성, 5,000Ω @ 25C
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the44006
    44006
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    ±0.2C 호환성, 10,000Ω @ 25C
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the44004
    44004
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    ±0.2C 호환성, 2,252Ω @ 25C
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the44005
    44005
    33,470원
    배송: 2 주
     
    ±0.2C 호환성, 3,000Ω @ 25C
      
    44033
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    ±0.1C 호환성, 2,252Ω @ 25C
      
    44034
    47,500원
    배송: 2 주
     
    ±0.1C 호환성, 5,000Ω @ 25C
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the44031
    44031
    49,140원
    배송: 9 주
     
    ±0.1C 호환성, 10,000Ω @ 25C
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the44032
    44032
    47,500원
    배송: 2 주
     
    ±0.1C 호환성, 30,000Ω @ 25C
      
    44030
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    ±0.1C 호환성, 3,000Ω @ 25C

    제품 번호로 주문하기

    제품 번호
    수량
    제품 번호
    수량


    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
    참고: 비고: 써미스터 소자는 도선 1개에 PFA 슬리빙이 있고 전체로 PFA로 감싸져 있습니다. ±0.2°C 써 미스터의 경우 기본 가격에 추가 비용으로 모델 번호 중간 자리를 "1"로 변경하고, ±0.1°C 써미스터의 가격에 비용이 추가됩니다.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.