3540M/MO 스텝 모터 드라이버는 회전 당 최대 12,800 단계가 있는 마이크로스테핑 장치이고, MOSFET 3상태 스위칭 증폭기가 있는 단계 위상 순서기이며 광 아이솔레이터 회로입니다. 두 드라이브 모두 광학적으로 차단된 입력 5개를 포함하고, 3540MO에는 외부 속도 제어기, 회전 속도계 출력, 가속/감속률 및 고속/저속 범위 선택을 위한 내부 포트가 있습니다. 3540M은 단계 드라이브 및 방향 드라이브이고, 모터가 1초 이상 가동하지 않을 때 모터 전류를 자동으로 50% 감소시키는 기능 (스위치로 선택 가능)을 포함하고 있습니다. 그리고 100단계/초로 각 방향으로 모터를 1/2 회전시키는 자체 진단 기능이 있으며 스위치로 선택 가능합니다. 3540MO에는 모터 속도를 아날로그 전압이나 외부 조이스틱으로 조절할 수 있게 하는 내장 발진기가 있습니다. 이 드라이브는 혼합기나 분쇄기 같은 지속적인 움직임에 대한 발상입니다. 3540M은 마이크로스테핑 분해능을 DIP 스위치로 선택할 수 있습니다.
형질 증폭기: 이중, 2극식 MOSFET H-브리지, 20 KHz에서 펄스 폭 조정 3상태 스위칭, 입력 12–42 Vdc, 출력 전류 0.4–3.5 A/상, 0.1 A 증분으로 스위치 선택 가능, 최대 출력 전력 122 W, 자동 유휴 전류 감소 (스위치 선택 가능), 1초 후 전류를 설정의 50%로 감소 입력 (3540M): 단계와 방향, 활성화, 광학적으로 차단됨, 논리 5V, 5 mA/신호 싱크 요건, 단계 입력 경계가 상승할 때 모터 단계, 최소 펄스 폭 0.5 µsec, 방향 신호에 대한 최소 설정 시간 2 µsec Inputs (3540MO): 가동/정지 (cw 한계), 방향 (ccw 한계), 고속/저속 및 활성화 입력은 광학적으로 차단됨, 논리 5–24V. 입력 전류 3–15 mA, 입력 임피던스 2200 Ω, 싱크 신호나 소스 신호의 경우 설정 가능 권장 외부 포트/조이스틱 저항: 1–5 K 조이스틱 불감대: ±80 mV 전위차계/아날로그 신호 불감대: 40 mV 속도 범위 (3540MO): 저속 범위: 0–5 회전/초 고속 범위: 0–25 회전/초 가속/감속 범위: 1–250 회전/초/초 회전 속도계 출력 (3540MO) 광트랜지스터, 개방형 콜렉터, 개방형 이미터, 최대 24V, 최대 20 mA, 모터 회전 당 100 펄스, 사용률 50% (사각파) 물리적: 1/4 인치 두께의 검은색 양극산화 알루미늄 열 전달 새시에 장착, 전체 38.1 x 76.2 x 101.6 mm (1.5 x 3.0 x 4.0"), 붉은색 LED에 전력 공급, 최대 새시 온도: 70°C (158°F) 커넥터 (3540M): 유럽식 나사 단자판 최대 와이어 크기: 18 AWG 모터: 4 위치 (A+, A-, B+, B-) DC 입력: 2 위치 (V+, V-) 신호 입력: 4 위치 (+5, STEP, DIR, EN) 커넥터 (3540MO): 유럽식 나사 단자판 전원 공급장치 및 모터: 6 위치 와이어 크기: 12–28 AWG 신호 입력: 10 위치 와이어 크기: 16–28 AWG 모터: 4 위치 (A+, A-, B+, B-) 자체 진단 (3540M): 스위치 선택 가능, 각 방향마다 100단계/초로 모터 1/2회전, 반 단계 모드 마이크로스테핑 (3540M): 4개 스위치 선택 가능 단계 분해능 및 1.8° 모터, 반 단계 (400단계/회전), 1/5단계 (1000단계/회전), 1/10단계 (2000단계/회전), 1/64단계 (12,800단계/회전) 마이크로스테핑 (3540MO): 1/64 단계 (12,800 단계/회전) 및 1.8° 모터, 정현파 파형 CE 마크: EN55011A 및 EN50082-1(1992) 준수 액세서리 옵션 전원 공급장치 (드라이브 작동에 필요): 권장: OMPS150A24, 24 Vdc, 6.3 A, kr.omega.com/ps_series 참고