장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

RTD MI 케이블 OMEGACLAD ™ RTD 미네랄 절연 케이블, MgO가있는 2, 3 또는 4 컨덕터 MIC

316-RTD-4W-MO-250

미네랄 절연 금속 보호관 처리 RTD 케이블 2~6도체 | 316-RTD-4W-MO-250

미네랄 절연 금속 보호관 처리 RTD 케이블 2~6도체

11,980원 316-RTD-4W-MO-250

1 year warranty
  • 스테인리스 스틸 또는 인코넬 보호관 RTD MI 케이블
  • 보호관: 316 SS 재고 있음, INC, 304, 310 SS 주문 제작
  • 니켈 201 또는 구리 도체
  • 표준 또는 고순도 MgO 절연
  • 4 도체 넓은 공간 패턴, -4W-
  • 2, 3 또는 4 도체 일반 공간 패턴
와이어: 써모커플, RTD, 써미스터 그리고 연결 - 관련 제품 보기

설명

미네랄 절연 금속 보호관 RTD 케이블인 RTD MIC는 구리 또는 니켈 신호 와이어 도체와 함께 스테인리스 스틸 또는 인코넬 외부 금속 보호관으로 구성되어 있습니다. 도체 리드 와이어는 각각 절연되어 있으며 외부 보호관은 압축 산화 마그네슘으로 처리되어 있습니다. 미터 및 표준 US 인치 직경은 2, 3 , 또는 4선의 내부 도체와 OD 크기 범위로 제작됩니다. 4선 디자인은 다양한 직경으로 넓은 또는 표준 패턴 구조로 생산됩니다. 50 ~ 1000 피트가 대표적인 코일 길이입니다. 니켈 201 도체로 구성된 메탈 보호관 RTD 케이블은 고온의 장소에서 센서 훅업 와이어로 사용됩니다.

오메가 RTD MI 케이블은 OEM 센서 및 프로브 빌더를 위하여 MIC 와이어 부분 길이까지 절단하여 제공 가능합니다. 4.25" ~ 28"의 짧은 직선 길이 MIC RTD MI 케이블은 CTK 길이까지 절단이 가능합니다. MIC 길이까지 절단된 각 종단은 사용자의 RTD 센서 프로브 조립 요구사항에 따라 직선 절단 또는 벗겨진 리드 길이로 제공이 가능합니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
316-RTD-4CU-MO-125
7,270원
배송: 10 주
 
316 SS 보호관, 4 개의 구리(copper) 도체, std 패턴, 0.125" 직경
316-RTD-4CU-125
판매 상담  
배송: 
 
 
316 SS 보호관, 4 개의 구리(copper) 도체, std 패턴, 0.125" 직경
316-RTD-4W-MO-125
7,310원
배송: 4 주
 
316 SS 보호관, 4 개의 니켈(Nickel) 201 도체, 넓은 패턴, 0.125" 직경
316-RTD-4W-MO-250
11,980원
배송: 12 주
 
316 SS 보호관, 4 개의 니켈(Nickel) 201 도체, 넓은 패턴, 0.250" 직경
316-RTD-4-MO-250
12,610원
배송: 3 주
 
316 SS 보호관, 4 개의 니켈(Nickel) 201 도체, 0.250" 직경 케이블
316-RTD-3-MO-250
13,050원
배송: 11 주
 
316 SS 보호관, 3 개의 니켈(Nickel) 201 도체, 0.250" 직경 케이블
316-RTD-3-MO-188
10,330원
배송: 12 주
 
316 SS 보호관, 3 개의 니켈(Nickel) 201 도체, 0.188" 직경 케이블
316-RTD-2-MO-188
10,300원
배송: 11 주
 
316 SS 보호관, 2 개의 니켈(Nickel) 201 도체, 0.188" 직경 케이블
316-RTD-2-MO-125
7,480원
배송: 10 주
 
316 SS 보호관, 2 개의 니켈(Nickel) 201 도체, 0.125" 직경 케이블
316-RTD-2CU-MO-250
11,730원
배송: 11 주
 
316 SS 보호관, 2 개의 구리(copper) 도체, 0.250" 직경 케이블
316-RTD-2CU-MO-125
7,140원
배송: 5 주
 
316 SS 보호관, 2 개의 구리(copper) 도체 , 0.125" 직경 케이블
INC-RTD-4-MO-250
17,460원
배송: 4 주
 
인코넬(Inconel) 보호관, 4 개의 니켈(Nickel) 201 도체, 0.250 직경 케이블
INC-RTD-6-MO-250
판매 상담  
배송: 
 
 
인코넬(Inconel) 보호관, 6 개의 니켈(Nickel) 201 도체, 0.250 직경 케이블
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 다른 보호관을 주문하시려면, "316-" 대신에 "304-,"310-","INC-" 를 삽입하십시오.
주문 예: INC-RTD-3-MO-188

구리 도체를 주문하시려면, 모델 번호에 "-CU" 를 삽입하십시오.
주문 예: 316-RTD-4WCU-MO-250
주문 예: (1) 316-RTD-4W-MO-250 316 SS 보호관, 4개의 니켈(nickel) 201 도체, 넓은 패턴, 0.250, 11,980원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.