장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

OMEGACLAD™ 써모커플 와이어-산화 마그네슘 절연체 및 금속보호관
(OMEGACLAD™ Mineral Insulated MI Cable, Metal Sheath Thermocouple Wire, MIC with MgO)

304-(*) and INC-(*) 시리즈

금속보호관 열전대선 | 304-(*) and INC-(*) 시리즈

금속보호관 열전대선

10,490원 310-K-MO-188

1 year warranty
  • 최상급 품질의 써모커플
  • 고열, 고온, 강진에 강한 고강도 제품
  • 견고한 금속 보호관(Metal Sheath)
  • 보호관 재질 선택 가능: 304, 310, 316, 321 스테인리스 스틸, Inconel™ 600, Super OMEGACLAD™ XL
  • 고순도 산화 마그네슘 미네랄 절연 처리
  • 구성이 용이하며 구부리거나 용접할 수 있음
  • 캘리브레이션 J, K, N, T, E 타입 와이어 선택 가능
와이어: 써모커플, RTD, 써미스터 그리고 연결 - 관련 제품 보기

설명


OMEGACLAD™ MI Cable Thermocouple(OMEGACLAD™ 미네랄 절연 케이블 써모커플)은 온도 센서의 명가 오메가엔지니어링이 자신있게 선보이는 고강도 써모커플 시리즈입니다.

금속 보호관(Metal Sheath)처리된 써모커플 와이어에 산화 마그네슘 절연처리가 되어 있어 고품질 써모커플 온도 센서 프로브 구성에 사용 되며, 연장도선으로도 사용할 수 있습니다.
각종 산업 현장의 가혹한 환경에서도 이상적으로 작동할 수 있도록 스테인리스 스틸 보호관과 미네랄 절연 또는 인코넬 재질 금속 보호관과 미네랄 절연 구성으로 안전하게 시스템을 구성할 수 있습니다.
해당 MIC 와이어는 길거나 짧은 코일 및 직선 길이와 CTL(Cut To Length)로 제공 되어 온도 프로브 구성 어플리케이션에서도 이용 가능하며, 비소모성 써모커플 테스트 센서에도 사용 되고 있습니다.
고순도 산화 마그네슘으로 미네랄 절연 처리가 되며 와이어와 프로브는 SLE (Special Limits of Error) 등급 캘리브레이션으로 적은 오차의 높은 정밀도를 보여줍니다.


모델
번호
와이어
교정
보호관
재질
보호관
직경
벽 두께
mm(in.)
60 °F 에서
저항
Ohms/Dbl. ft.
와이어 직경
mm(in.)
AWG
게이지

304-J-MO-020
304-J-MO-032
304-J-MO-040
304-J-MO-062
304-J-MO-125
304-J-MO-188
304-J-MO-250

Iron-
Constantan
J

304
Stainless
Steel

0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.18 (0.007)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

23
14.2
8.9
3.6
0.88
0.36
0.22

0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

38
36
34
30
24
20
18

INC-J-MO-020
INC-J-MO-032
INC-J-MO-040
INC-J-MO-062
INC-J-MO-125
INC-J-MO-188
INC-J-MO-250

Iron-
Constantan
J

Inconel
600

0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.13 (0.005)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

23
14.2
8.9
3.6
0.88
0.36
0.22

0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

38
36
34
30
24
20
18

304-K-MO-010
304-K-MO-020
304-K-MO-032
304-K-MO-040
304-K-MO-062
304-K-MO-125
304-K-MO-188
304-K-MO-250

Chromega™-
Alomega
K

304
Stainless
Steel

0.3 (0.010)
0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.04 (0.0015)
0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.13 (0.005)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

600
38
24.1
15
6
1.5
0.59
0.37

0.04 (0.0015)
0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

50
38
36
34
30
24
20
18

INC-K-MO-010
INC-K-MO-020
INC-K-MO-032
INC-K-MO-040
INC-K-MO-062
INC-K-MO-125
INC-K-MO-188
INC-K-MO-250
INC-K-MO-312

Chromega™-
Alomeg™
K


Inconel
600

0.3 (0.010)
0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)
7.9(0.312)

0.04 (0.0015)
0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.13 (0.005)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)
1.0(0.040)

600
38
24.1
15
6
1.5
0.59
0.37
0.37

0.04 (0.0015)
0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.00 (0.040)
1.12 (0.044)

50
38
36
34
30
24
20
18
18

304-T-MO-020
304-T-MO-032
304-T-MO-040
304-T-MO-062
304-T-MO-125
304-T-MO-188
304-T-MO-250

Copper;-
Constantan
T

304
Stainless
Steel

0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.18 (0.007)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

20
12.2
7.7
3
0.75
0.298
0.19

0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

38
36
34
30
24
20
18

INC-T-MO-020
INC-T-MO-032
INC-T-MO-040
INC-T-MO-062
INC-T-MO-125
INC-T-MO-188
INC-T-MO-250

Copper;-
Constantan
T

Inconel
600

0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.18 (0.007)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

19.99
12.2
7.66
3.04
0.75
0.19
0.19

0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

38
36
34
30
24
20
18

304-E-MO-010
304-E-MO-020
304-E-MO-032
304-E-MO-040
304-E-MO-062
304-E-MO-125
304-E-MO-188
304-E-MO-250

Chromega™-
Constantan
E

304
Stainless
Steel

0.3 (0.010)
0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.04 (0.0015)
0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.18 (0.007)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

716.9
45.1
28.8
18.09
7.17
1.78
0.71
0.45

0.04 (0.0015)
0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

50
38
36
34
30
24
20
18

INC-E-MO-010
INC-E-MO-020
INC-E-MO-032
INC-E-MO-040
INC-E-MO-062
INC-E-MO-125
INC-E-MO-188
INC-E-MO-250

Chromega™-
Constantan
E

Inconel
600

0.3 (0.010)
0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.04 (0.0015)
0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.18 (0.007)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

716.9
45.1
28.8
18.09
7.17
1.78
0.71
0.45

0.04 (0.0015)
0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

50
38
36
34
30
24
20
18



가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
가격은 1 피트당 가격입니다. "수량" 필드에 피트 단위로 원하시는 길이를 명시하십시오. (5 피트가 최소 오더 길이입니다.)
310-K-MO-188
10,490원
배송: 5 주
 
K 타입 써모커플, 310 스테인리스 스틸 보호관, (0.188 in.) 보호관 직경
304-J-MO-125
6,980원
배송: 3 주
 
J 타입 써모커플, 304 스테인리스 스틸 보호관, 3.2 mm (0.125 in.) 보호관 직경
304-K-MO-125
7,110원
배송: 3 주
 
K 타입 써모커플, 304 스테인리스 스틸 보호관, 3.2 mm (0.125 in.) 보호관 직경
INC-K-MO-125
8,150원
배송: 6 주
 
K 타입 써모커플, 인코넬 600 보호관, 3.2 mm (0.125 in.) 보호관 직경
316-E-MO-250
11,980원
배송: 11 주
 
E 타입 써모커플, 316 스테인리스 스틸 보호관, (0.250 in.) 보호관 직경
304-T-MO-250
10,680원
배송: 3 주
 
T 타입 써모커플, 304 스테인리스 스틸 보호관, 6.4 mm (0.250 in.) 보호관 직경
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 길이를 피트 단위로 지정하십시오. 최소 5'로 주문하십시오. † N타입으로 변경을 원하실 경우, "K"를 "N"으로 바꾸어 주문하십시오(가격 변동 없음). 310, 316, 321 스테인리스 스틸 보호관의 경우, 모델 번호의 "304"를 "310"이나 "316", "321"로 변경하십시오; 추가 금액은 없습니다. Super OMEGACLADTM XL의 경우, 모델 번호의 "304"를 "XL"로 변경하십시오; 가격은 영업부와 상의하십시오. 하스텔로이-X의 경우, 모델 번호의 "304"를 "HASTX"로 변경하십시오; 가격은 영업부와 상의하십시오. 스페셜 에러율(SLE) 주문의 경우, 접미사 "SLE"를 모델 번호에 추가하십시오; 가격은 20%가 추가됩니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Sheath Material 선택하기:
304 : 304 Stainless Steel
310 : 310 Stainless Steel
316 : 316 Stainless Steel
321 : 321 Stainless Steel
INC : Inconel 600

(2) Thermocouple Type 선택하기:
J : J Thermocouple
K : K Thermocouple
T : T Thermocouple
E : E Thermocouple

(3) Sheath Diameter 선택하기:
010 : 0.3 mm(0.010in) Not available for 304-T 304-J INC-T & INC-J
020 : 0.5 mm(0.020in)
032 : 0.8 mm(0.032in)
040 : 1.0 mm(0.040in)
062 : 1.6 mm(0.062in)
125 : 3.2 mm(0.125in)
188 : 4.8 mm(0.188in)
250 : 6.4 mm(0.250in)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.