장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

세라믹 권선형 백금 RTD 소자
(Ceramic Wire Wound Platinum RTD Elements - Class B)

1PT100K, 2PT100K, A2102, A2105, A2132, A2142, H2104

세라믹 권선형 백금 RTD 소자 | 1PT100K, 2PT100K, A2102, A2105, A2132, A2142, H2104

세라믹 권선형 백금 RTD 소자

26,550원 1PT100KN1515

1 year warranty
  • 세라믹 권선형 백금 RTD 소자 (PT100, 50옴도 제공 가능)
  • 싱글 및 듀얼 소자 선택 가능
  • DIN B Class
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA의 RTD 소자는 다양한 어플리케이션에 적용 가능합니다. 다양한 사이즈의 백금, 100옴 저항 (PT100) RTD 소자는 감아 놓은 백금선을 세라믹의 중심부에 넣고 유리로 끝을 밀봉해서 제조합니다.

극저온 혹은 극고온에 적합하고 열 충격에 내성이 있습니다. 진동 저항은 한계가 있으며(고정 방식에 따라 상이함) 건조한 환경에서의 사용에 적합합니다.

특히 KN 시리즈는 IEC751 특성 곡선에서의 편차가 전체 온도 범위에 걸쳐 아주 적습니다. 센서 몸체의 지름 허용 범위가 작아서 보호 튜브를 쉽게 설치할 수 있습니다. 화학 공장 및 발전소에서 사용하기에 이상적입니다.

온도 범위는 -200 ~ 850°C 범위 및 -200 ~ 600°C 범위가 있습니다. 상세 사양은 상단의 '사양'을 클릭하여 확인하십시오.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
개당 가격
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1PT100KN1515
1PT100KN1515
26,550원
배송: 2 주
 
1 x 100 Ohm, -200 ~ 600°C, 1.5 x 15mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1PT100KN1510
1PT100KN1510
29,620원
배송: 2 주
 
1 x 100 Ohm, -200 ~ 600°C, 1.0 x 15mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1PT100KN815
1PT100KN815
35,900원
배송: 6 주
 
1 x 100 Ohm, -200 ~ 600°C, 1.5 x 8mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1PT100K2515
1PT100K2515
44,470원
배송: 6 주
 
1 x 100 Ohm, -200 ~ 850°C, 1.5 x 25mm
  
1PT100KN2510
42,280원
배송: 2 주
 
1 x 100 Ohm, -200 ~ 600°C, 1.0 x 25mm
  
1PT100KN3045
42,280원
배송: 2 주
 
1 x 100 Ohm, -200 ~ 600°C, 4.5 x 30mm
  
1PT100KN2515
41,480원
배송: 2 주
 
1 x 100 Ohm, -200 ~ 600°C, 1.5 x 25mm
  
1PT100KN3026
60,300원
배송: 2 주
 
1x 100 Ohm, -200 ~ 600°C, 2.6 x 30mm
  
2PT100KN3026
82,930원
배송: 2 주
 
2 x 100 Ohm 듀얼 엘리먼트, -200 ~ 600°C, 2.6 x 30mm
  
2PT100KN3045
87,230원
배송: 8 주
 
2 x 100 Ohm 듀얼 엘리먼트, -200 ~ 600°C, 4.5 x 30mm
  
2PT100K2517
114,100원
배송: 2 주
 
2 x 100 Ohm 듀얼 엘리먼트, -200 ~ 850°C, 1.7 x 25mm
  
A2102
40,250원
배송: 2 주
 
1 x 100 Ohm, -50 ~ 400 °C, 4 L x 5 W x 2 mm D (0.16 x 0.20 x 0.08")
  
A2105
40,250원
배송: 6 주
 
1 x 100 Ohm, -50 ~ 400 °C, 2 L x 2.4 W x 2 mm D (0.08 x 0.09 x 0.08")
  
A2132
50,850원
배송: 2 주
 
1 x 500 Ohm, -50 ~ 400 °C, 4 L x 5 W x 2 mm D (0.16 x 0.20 x 0.08")
  
A2142
53,110원
배송: 2 주
 
1 x 1000 Ohm, -50 ~ 400 °C, 4 L x 5 W x 2 mm D (0.16 x 0.20 x 0.08")
  
H2104
판매 상담  
배송: 
 
 
1 x 100 Ohm, -50 ~ 600 °C, 1.5 Dia. x 4 mm L (0.06 x 0.20")
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 이 소자에는 표면을 측정하는 용도의 선이 있고 몸체와 수직을 이루고 있습니다.
곡도는 유럽 기준 α 인 0.00385입니다. 모든 RTD 소자는 용접한 폴리테트라 플루오로에틸렌 절연 연장선을 이용할 수 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.