장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

삽입형 전자 유량계
(Magnetic Flowmeter -Insertion Style)

FMG3000 시리즈

삽입형 전자 유량계 | FMG3000 시리즈

삽입형 전자 유량계

1,672,700원 FMG3001-PP

1 year warranty
  • 0.5 ~ 8" 파이프용
  • 움직이는 부품 없음
  • 유량률 범위: 0.05 ~ 5 m/s (0.15 ~ 16.4 ft/s)
  • 더러운 물에서도 정확하게 측정
  • 다국어 메뉴 디스플레이
  • 디스플레이를 사용할 수 없는 블라인드 4 ~ 20 mA 또는 주파수 출력 모델
  • 압력 강하 없음
  • 내부식성 재료: 폴리 프로필렌
마그네틱 유량계 - 관련 제품 보기

설명

FMG3000 시리즈 전자 유량계는 움직이는 부품이 없는 삽입식 자기 유량 센서입니다. 모든 제품은 내부식성 재료로 구성되어 장기 신뢰성이 보장되고 유지 비용을 최소화합니다. 이 전자 유량계를 오메가의 설치 피팅 제품군과 함께 사용하면 센서 정렬과 삽입 깊이가 자동화됩니다. 설치에는 피팅이 필요합니다. kr.omega.com 을 참고하십시오. 설치가 간단한 이 다용도 유량계는 크기 범위가 0.5 ~ 12" 인 파이프의 넓은 동적 범위에 걸쳐 유량을 정확하게 측정하며 다양한 용도에 적용이 가능합니다. FMG3000 시리즈 전자 유량계는 주파수나 4 ~ 20 mA 출력이 있는 오메가의 유량 계측기와 함께 이용할 수 있도록 다양한 출력 옵션을 제공합니다. 그리고 내장 온도 센서를 통해 온도에 맞춰 유량 속도 측정을 보상합니다.

【기술사양】
선형성: ±1% rdg ±0.01 m/s (0.033 ft/s)
반복성: 25°C (77°F)에서 ±0.5% rdg
최소 전도성: 20 µS/cm
파이프 크기 범위: 0.5 ~ 12"
유량 범위: 0.05 ~ 5 m/s (0.15 ~ 16.4 ft/s)
센서 몸체/전극 및 접지 링:
    PP:
폴리프로필렌/316L SS
    O링: FPM (FKM) 표준
기타 재료:
    케이스:
PBT
보호 등급: NEMA 4X (IP65)
4 ~ 20 mA: 21.6 ~ 26.4 Vdc
최대 22.1 mA
주파수: 4.5 ~ 26.4 Vdc, 최대 15 mA, 역극성 및 단락 보호
전류 출력 (4 ~ 20 mA):
    루프 정확도:
최대 오류 32 µA (24 Vdc에서 25°C)
차단: 저전압 < 전극 및 보조 전원장치에서 나오는 48 Vac/Vdc
디스플레이 (옵션)
    문자:
2 x 16
창: 폴리아미드
SPDT 릴레이: 30 Vdc에서 최대 5A, 250 AC에서 최대 5A
무접점 릴레이: 30 Vdc에서 50 mA, 42 Vac에서 50 mA
최대 케이블: 300 m (1000')
오류 조건: 22.1 mA
최대 루프 저항: 300Ω
주파수 출력:
    최대 올림 전압:
30 Vdc
최대 전류 싱크: 500 mA, 전류 제한
최대 케이블: 300 m (1000')
보관 온도: -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
상대 습도: 0 ~ 95% (비응축)
작동 온도:
    주변:
-10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
매체: 0 ~ 85°C (32 ~ 185°F)
최대 작동 압력: 25°C에서 10.3 bar (77°F에서 150 psi), 85°C에서 1.4 bar (185°F에서 20 psi)
표준 및 승인: CE, NEMA 4X (IP65)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
0.5 ~ 4" 파이프용 전자 유량계
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMG3001-PP
FMG3001-PP
1,672,700원
배송: 2 주
 
폴리 프로필렌 / 316L SS, 0.5 ~ 4" 파이프 크기, 주파수 출력
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMG3002-PP
FMG3002-PP
1,763,620원
배송: 2 주
 
폴리 프로필렌 / 316L SS 0.5 ~ 4" 파이프 크기, 4 ~ 20 mA 출력
0.5 ~ 4" 파이프용 전자 유량계 - 디스플레이 있음
  
FMG3001-PP-D
3,298,110원
배송: 10 주
 
폴리 프로필렌 / 316L SS, 디스플레이, 0.5 ~ 4" 파이프 크기, 주파수 출력
  
FMG3002-PP-D
3,189,330원
배송: 2 주
 
폴리 프로필렌 / 316L SS, 디스플레이, 0.5 ~ 4" 파이프 크기, 4 ~ 20 mA 출력
5 ~ 8" 파이프용 전자 유량계
  
FMG3101-PP
1,838,240원
배송: 10 주
 
폴리 프로필렌 / 316L SS, 5 ~ 8" 파이프 크기, 주파수 출력
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMG3102-PP
FMG3102-PP
1,740,000원
배송: 10 주
 
폴리 프로필렌 / 316L SS, 5 ~ 8"파이프 크기, 4 ~ 20 mA 출력
5 ~ 8" 파이프용 전자 유량계 - 디스플레이 있음
  
FMG3101-PP-D
3,044,290원
배송: 10 주
 
폴리 프로필렌 / 316L SS, 디스플레이, 5 ~ 8" 파이프 크기, 주파수 출력
  
FMG3102-PP-D
3,225,580원
배송: 2 주
 
폴리 프로필렌 / 316L SS, 디스플레이, 5 ~ 8" 파이프 크기, 4 ~ 20 mA 출력
호환 가능한 피팅
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP-5305M
FP-5305M
369,860원
배송: 2 주
 
0.5" 파이프 PVC 성형 피팅
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMG-5310
FMG-5310
950,260원
배송: 10 주
 
1" 스테인레스 스틸 피팅
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP-5320M
FP-5320M
433,470원
배송: 5 주
 
2" 파이프 PVC 성형 피팅
  
FP-5320GIS
판매 상담  
배송: 
 
 
2" 파이프 아연 도금 철 안장 피팅
  
FMG-5320
737,260원
배송: 10 주
 
2" 스테인레스 스틸 피팅
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP-5340GI
FP-5340GI
463,310원
배송: 10 주
 
4" 파이프 아연 도금 철 피팅
  
FP-5380S
695,890원
배송: 10 주
 
8" 파이프 PVC 안장 피팅
  
FP-5380CS
판매 상담  
배송: 
 
 
8" 파이프 탄소강 안장 피팅
부속품
  
FPP-1220-0021
16,990원
배송: 2 주
 
FPM O-링
  
FPP-1224-0021
36,830원
배송: 2 주
 
EPR (EPDM) O-링
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPM-5000-LTCK
FPM-5000-LTCK
131,140원
배송: 10 주
 
교체용 액체 커넥터 키트 (3개의 커넥터 포함)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNI833
CNI833
736,940원
배송: 8 주
 
1/8 DIN 컨트롤러, 릴레이 출력, 4 ~ 20 mA 입력
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701
DPF701
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 주파수 입력 미터 (속도 & 총계용)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.

디스플레이 포함 기기는 3개의 릴레이가 포함됩니다: SPDT 2개 & 솔리드 스테이트 1개
주문 예: (1) FMG3102-PP 폴리 프로필렌 / 316LSS, 5 ~ 8, 1,740,000원  plus (1) FP-5380S 8, 695,890원, 1,740,000 + 695,890 = 2,435,890원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 파이프 크기 선택하기:
00 : 0.5 - 4 인치
10 : 5 - 8 인치

(2) 출력 선택하기:
1 : 주파수
2 : 4 - 20 mA

(3) 습식 재질 선택하기:
PP : 폴리프로필렌/316L SS
PVDF : PVDF/316L SS

(4) 디스플레이 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 디스플레이 없음
-D : 디스플레이 있음

(5) 추가 옵션 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 없음
HA : PVDF 모델 & 하스텔로이(Hastelloy) 전극
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.

제품 메뉴얼:

다운로드 FMG-3000 Series Display Version - Magmeter
다운로드 FMG-3000 Series Blind Version - Magmeter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.